Sicherheit und Zuverlässigkeit für Fahrzeuge mit neuer Energie

Sicherheit und Zuverlässigkeit für Fahrzeuge mit neuer Energie

Fahrzeuge, die mit neuen Energien angetrieben werden, wie Hybrid- und Elektrobusse, Lastwagen und Baumaschinen, erfreuen sich auf dem Markt zunehmender Beliebtheit. Da die Spannung und der Strom in diesen Fahrzeugen ständig verbessert werden, sind die Leistungsanforderungen an die Komponenten heute strenger als je zuvor. Unsere neuen einpoligen AMP+ HVP800 Steckverbinder sind für den Bedarf von Hybrid- und Elektrofahrzeugen für Anwendungen wie Batterieeinheiten, elektrische Stromverteilung, Motorsteuerungseinheit und Antriebsstrang sowie Elektromotoren ausgelegt.

Produkteigenschaften:

  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +140 °C
  • Spannungsbereich: 850 V
  • Leiterquerschnitte: 25/35/50 mm²
  • Stromtragfähigkeit: 200 A bei 85 °C
  • Vibrationsbeständigkeit: LV214-L2
  • CPA: Ja
  • HVIL: Ja
  • Brandschutzklassifizierung: UL94-V0
  • Klemmenbeschichtung: Silber
  • IP-Schutzart:
  • -gesteckt: IP67, IP6K9K
  • -ungesteckt: IPx2B
  • Produktspezifikation: 108-101439 und 108-101481
  • Verarbeitungsspezifikation: 114-101062 und 114-101063
Orangefarbene Leiste

Produktvorteile

Pack to Pack – Eine nachhaltige Verbindung:  Der Steckverbinder ist für effiziente, nachhaltige Batterie-Stromverbindungen ausgelegt. Die roten und schwarzen Hebel machen es einfach, die positiven und negativen Klemmen auf der Batterieeinheit zu identifizieren. Zudem sind unsere Steckverbinder dank des hohen Eindringschutzes (IP) vollständig vor dem Eindringen von Wasser oder Staub in die Batterieeinheit geschützt. Die Steckverbinderserie hat eine Nennleistung von IP67 und IP6K9K.

Steckverbinder
Orangefarbene Leiste

Point to Point – Flexibilität in Ihrem Design: Der Steckverbinder bietet Ihnen weitaus mehr Flexibilität beim Kabeldesign und bei der Kabelführung. Er stellt eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu Ihrer Batterieeinheit zur Verfügung und erfüllt eine Reihe von Designanforderungen mit sowohl 90-Grad- als auch 180-Grad-Steckverbindern sowie verschiedenen Hebelausrichtungen.

wechat-497

Power to Power – Schutz und Komfort: Mit diesem Steckverbinder können Sie 16 (demnächst), 25, 35 oder 50 mm²-Kabel crimpen. Das Sammelschienen-Design bietet Sicherheit und Komfort. Auf der Stiftleiste erleichtert dieses Design die Verbindung mit der Sammelschiene innerhalb Ihrer Energieanlage. Die optionale Versandkappe bringt zusätzlichen Schutz in die Stiftleistenklemme und verhindert, dass Feuchtigkeit in Ihr Stromversorgungssystem gelangt.