Ethernet-Stecker: abgedichtet und robust

Unser Portfolio an enetSEAL+ Steckverbindern bietet robuste Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen unter rauen Bedingungen für Multifunktionsdisplays, Telematik- und Telemetrieeinheiten, Infotainment-Module, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Medienzugriffssteuerungen. enetSEAL+ Produkte können für den Anschluss externer Kameras und Sensormodule verwendet werden, um die Aufmerksamkeit des Fahrers zu erhöhen und die Sicherheit zu verbessern – und zwar unter Verwendung von Single-Pair-Ethernet-Differenzialsignalübertragungsprotokollen. Die Produktlinie umfasst auch Durchführungsadapter, um Verbindungen durch eine abgedichtete Schalttafelöffnung zu sichern.

enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder

Diese Steckverbinder unterstützen einpaarige 100-Mbps-Ethernet-Verbindungen gemäß dem IEEE 802.3bw 100BASE-T1-Kommunikationsprotokoll. Dieses Steckverbindersystem ermöglicht die Übertragung und den Empfang von  100-Mbit/s-Daten über ein einziges, ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel (UTP) mit bis zu vier Inline-Verbindungen über eine Kanallänge von 15 Metern. enetSEAL+-Steckverbinder nutzen unser industrieerprobtes 1.2-MCON-Klemmensystem in Clean Body-Ausführung für hohe Vibrationen und langfristige Zuverlässigkeit.

Ermöglicht die Vor-Ort-Wartung von Nutzfahrzeugen in rauen Umgebungen.

UTP

Unterstützt 20 AWG–22 AWG ummantelte ungeschirmte symmetrische Leitung

MCON

Nutzt etabliertes MCON 1.2 Klemmendesign in Clean Body-Ausführung

Produkteigenschaften

  • Bis zu 100 Mbit/s Vollduplex
  • Kompatibel mit IEEE 802.3bw 100BASE-T1
  • IP67, IP69K und USCAR2 (mit Endgehäuse) Staub- und Wasserschutz
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
  • PoDL Klasse 3 – 48 Volt
  • Eingebaute sekundäre Verriegelungsfunktion
  • Mehrere Verschlüsselungsoptionen
enetSEAL+

Anwendungen

Unsere enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder können in Fahrzeugkabinen und Chassis eingesetzt werden:

 

Anwendungen in der Kabine: Chassis-Anwendungen: 
  • Datenübertragungsleitungen 100/1000BASE-T1
  • Kamera
  • Anzeigen
  • Telemetrieeinheit
  • RADAR / LiDAR
  • Gateway / Schalter
  • Kamera
  • Telemetrieeinheit
  • RADAR / LiDAR
  • Anzeigen
  • Gateway / Schalter
  • Abgedichtete Steuerung

Unterstützte Protokolle

  • 100BASE-T1
  • BroadR-Reichweite
Lassen Sie sich von einem Konnektivitätsexperten beraten
Die wichtigsten Aspekte für die Entwicklung von Datenverbindungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen