Einpolige DTHD-Steckverbinder
Unsere DEUTSCH DTHD Steckverbinder sind Einzelkontakt-Steckverbinder für Hochleistungsanwendungen. Die Steckverbinder sind eine einfach zu installierende, gegen Umwelteinflüsse abgedichtete, kompakte und vor Ort wartbare Alternative zu einem Spleiß. DEUTSCH DTHD Steckverbinder sind in drei Größen erhältlich, verfügen über 25 bis 100 A, und können montiert oder fliegend verwendet werden. Diese Steckverbinder werden auch in Ausführungen mit Endkappen und für die Flanschmontage angeboten, um die Flexibilität beim Design zu erhöhen und spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Produkteigenschaften:
Spezifikationen für DEUTSCH DTHD Steckverbinder
- Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 8 (60 A) und 12 (25 A)
- 6 – 14 AWG (16,00 – 2,00 mm2)
- 1 Kontaktkammer
- Fliegende oder Flanschmontage
- Rundes Thermoplast-Gehäuse
- Integrierte Steckverriegelung
- Erhältliches Zubehör: Befestigungsklammern
1
6-14