Kompatibel mit schnellem Ethernet und Gigabit-Ethernet

TE bietet eine Reihe von RJ-45-Kabelsätzen für Datenübertragungsraten von 100 Mbit/s bis zu 1000 Mbit/s (8 Pos.). Die Schnittstelle wurde für Industrieanwendungen in widrigen Umgebungen entwickelt und ist mit Ihren bestehenden Datennetzwerken kompatibel.

Kabelsatzlösungen für industrielle Ethernet-Anwen-dungen. Unsere Kabelsatzprodukte sind Teil eines breiten Produktportfolios von RJ-45-Steckverbindern und Ethernet-Schaltern für industrielle Netzwerke im Maschinen- und Automatisierungsbereich. Industrielle IP67 RJ45-Ethernet-Kabel sind für alle Netzwerkanwendungen in widrigen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und Verschmutzung geeignet. Diese IP67 RJ45-Kabel umfassen abgedichtete IP67-Stecker und PUR-Mäntel, die gegen UV und Chemikalien resistent sind. Darüber hinaus bieten diese Sätze ein abge-schirmtes Kabel zur Verringerung von elektromagnetischer Interferenz und Funkstörungen.

Eigenschaften

  • IP20-Anwendung mit zweistufiger Metallfeder für zusätzliche Befestigungsvorrichtung (Gehäuse – optional)
  • IP67-Anwendung mit Push-Pull-, Bajonett- und Gewinde-Verriegelung gemäß IEC 60603-7-1
  • Kontaktfläche: Mehrere Kontakte pro Stift in Kombination mit der spezifischen modularen RJ-45-Klinke zur Vermeidung von Signalunterbrechungen (echtzeitfähig)

Anwendungen

  • Interne Vernetzung in einer typischen Fabrikhalle
  • Vernetzung für Maschinenbauer
  • Vernetzung für Systemintegratoren