
KISSLING Hochvolt Relais der Baureihe 60
Steigern Sie die Leistung und Effizienz Ihrer Hochvoltsysteme mit dem KISSLING Hochvoltrelais der Baureihe 60 von TE Connectivity. Dieses innovative Relais ist speziell auf die anspruchsvollen Umgebungen von Elektrofahrzeugen, Industriefahrzeugen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgelegt und bietet eine robuste Lösung für eine zuverlässige und sichere Hochvolt-Leistungsumschaltung.
Das KISSLING Relais der Baureihe 60 Diese Baureihe bietet außergewöhnliche Merkmale wie die EMV E1-Zulassung für elektromagnetische Verträglichkeit, ein hervorragendes Lichtbogenmanagement für eine längere Lebensdauer der Relais und eine integrierte elektronische PWM-Steuerung für ein präzises Energiemanagement. Diese Eigenschaften führen zu greifbaren Vorteilen wie verbesserter Sicherheit, Betriebseffizienz und langfristiger Zuverlässigkeit, was die Relais zur idealen Wahl für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen macht.
Wichtige Merkmale:
KISSLING Hochvoltrelais – Baureihe 60
- Hochvolt-Kompatibilität: Ausgelegt für Hochvoltsysteme (bis zu 800 VDC), die häufig in Elektrofahrzeugen, Industriefahrzeugen und EV-Ladestationen zu finden sind, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
- Exzellente Leistungsumschaltung: Ermöglicht das effiziente Umschalten von elektrischen Lasten bis zu 500 A bei 600 VDC und trägt so zu einer optimalen Leistung in anspruchsvollen Umgebungen bei.
- Erweitertes Lichtbogenmanagement: Verfügt über eine spezielle Positionierung des Ausblasmagneten und Geometrie der Keramikkammer, um die Lichtbogenbrennzeit zu minimieren, wodurch die Lebensdauer des Relais verlängert und seine Leistung verbessert wird.
- Hochdynamisch und effizient: Verfügt über ein hochdynamisches und effizientes Antriebssystem für einen ausgezeichneten Produktlebenszyklus und garantiert so langfristige Zuverlässigkeit.
- Robust und zuverlässig: Darauf ausgelegt, rauen Betriebsbedingungen standzuhalten, einschließlich Schwingungen, Stößen und einem breiten Temperaturbereich, mit einer Spannungsfestigkeit von 2.250 V/1 min und einer mechanischen Lebensdauer von 2 Millionen Schaltzyklen (getestet für 200.000 Zyklen).
- Steuerungsflexibilität: Kompatibel mit elektronischen PWM-Steuerungssystemen, die ein präzises Energiemanagement und eine Systemoptimierung ermöglichen.
- Integrierter Statusausgang: Bietet Ein-/Aus-Signalisierung für die automatisierte Steuerung und Systemüberwachung.
- Einspuliges monostabiles Design: Bietet eine einfache und effiziente Lösung für verschiedene Anwendungen.
- IP67/IP6K9K Dichtung: Gewährleistet hervorragenden Schutz vor Staub, Wasser und selbst Dampfreinigung.
- Effizientes Spulendesign: Bietet erstklassige Schalteigenschaften und optimale Haltestromanforderungen für maximale Leistung und Effizienz.
- Kosteneffektiv: Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis in einem industriellen Relaisgehäuse.
- Vielseitige Konfigurationsoptionen: Ermöglicht eine Vielzahl von Konfigurationsoptionen für individuelle Anwendungsanforderungen.
Vorteile:
- Ideal für Hochvoltanwendungen: Ausgelegt für Elektrofahrzeuge, Industriefahrzeuge und Militärfahrzeuge, die eine zuverlässige Hochvolt-Leistungsumschaltung erfordern.
- Sicherer und zuverlässiger Betrieb: Verwendet eine Keramikkontaktkammer ohne Gasfüllung, um den Lichtbogen sicher zu löschen, Gaslecks zu vermeiden und eine langfristige Leistung zu gewährleisten.
- Automatisierte Steuerung: Die integrierte elektronische PWM-Steuerung und die Statusausgangssignalisierung ermöglichen eine automatisierte Systemsteuerung und -überwachung.
- Robust und langlebig: Dank seiner hohen mechanischen und elektrischen Belastbarkeitswerte eignet sich dieses Relais ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
- EMV-konform: Erfüllt die EMV E1-Automobilnormen für elektromagnetische Verträglichkeit.
- Kompaktes und gedichtetes Design: Bietet Leistungsumschaltung in einem kompakten und gedichteten Gehäuse, das für raue Umgebungen geeignet ist.
- Hohe Leistungsfähigkeit: Dank seiner Überlastwerte und elektrischen/mechanischen Belastbarkeit eignet es sich gut für Hochleistungsanwendungen in Elektrofahrzeugen.
- Außergewöhnliches Lichtbogenmanagement: Das Design minimiert die Brenndauer des Lichtbogens und sorgt so für eine längere Lebensdauer des Relais und eine verbesserte Leistung.
6G&4G
Stoß- und Schwingungsbeständigkeit
+85 °C
Maximale Umgebungsbetriebstemperatur
100T
100.000 Mindestanzahl an Schaltzyklen unter Volllast
Anwendungen aus der Praxis:
- Leistungsverteilung: Effiziente Verwaltung und Verteilung von Hochspannungsstrom in komplexen Systemen.
- Remote-Batterietrennung: Sorgt für ein sicheres und zuverlässiges Trennen von Hochspannungsbatterien in Wartungs- oder Notfallsituationen.
- Starterrelais: Erleichtern das reibungslose und zuverlässige Einschalten von Anlassermotoren.
- Steuerung von HLK-Anlagen: Präzise Steuerung von Hochvoltkreisläufen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
- Hilfsstromsysteme: Verwalten und Schalten von Hilfsstromquellen in Hochvoltanwendungen.
- Hydraulische Systemsteuerung: Steuern von Hochvoltkomponenten in Hydrauliksystemen für einen effizienten Betrieb.