Widerstände zur Oberflächenmontage

Präzisionswiderstände für den industriellen und militärischen Einsatz

Unsere Holsworthy Präzisionswiderstände sind dazu ausgelegt, die Anforderungen an preisgünstige Komponenten sowohl für industrielle als auch für militärische Anwendungen zu erfüllen. Unsere Holsworthy Präzisionswiderstände sind für SMD- und bedrahtete Gehäuse ausgelegt, bieten Toleranzen bis zu 0,05 % und TCRs bis zu 5 ppm.