Isolierte Kontakte für eine vereinfachte Montage

Ultraschnelle, vollständig isolierte FASTON Steckhülsen und Flachstecker verfügen über einen vorisolierten Crimpkontakt für eine sichere, einfache Montage und geringere anwendungsbezogene Kosten. Die ultraschnellen Kontakte schaffen zuverlässige elektrische Verbindungen mit einem Crimp mit geschlossener Hülse, der eine vergleichbare elektromechanische Leistung wie Kontakte mit offener Hülse aufweist, und einer Buchse mit mehreren Kontaktpunkten für einen reduzierten Schnittstellenwiderstand. Die isolierten Kontakte lassen sich leicht manuell montieren, verfügen über ein ergonomisches LIF-Design (Low Insertion Force, niedrige Einsteckkraft) und erfordern keine gefährlichen chemisch expandierten oder Warmschrumpfschläuche. Bei der Verwendung automatisierter Anschlüsse werden das Crimpen und die Isolierung der Kontakte mit einem einzigen Hub abgeschlossen, wodurch sekundäre Isolationsschritte entfallen und weniger anwendungsbezogene Kosten anfallen.

Ultraschnelle, vollständig isolierte FASTON Steckhülsen und Flachstecker

Produkteigenschaften

Flachkontaktbreite (Zoll) .110, .125, .187, .205, .250 Ausrichtungen Gerade und gewinkelt
Flachkontaktdicke (Zoll) .016-.032 Crimptypen D-Crimp
Drahtstärke nach AWG 26-10 Werkstoffe / Beschichtung Basis: Zinnbronze Bronze
Beschichtung: Zinn
Maximaler Dauerstrom (A) 24 Vorisolierung verfügbar Ja
Maximale Betriebstemperatur (°C) 105 Behördliche Zulassung(en) UL und CSA
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) ≤75.6 Brandschutzklasse der Isolation UL 94 V-2