ELCON Mini-Steckverbinder

Entwickelt für mehr Leistung auf kleinerem Raum

Unsere ELCON Lösungen sind auf zuverlässige Leistung bei geringem Widerstand ausgelegt. Unser Portfolio umfasst unsere ELCON Mini-Leistungssteckverbinder, die Einpressoptionen und Original-Lötenden, mehrere Positionsgrößen, rechtwinklige oder vertikale Montage sowie sequenzierte und berührungssichere Kontakte bieten. Unsere Mikro-Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungslösungen bieten pro Stift bis zu 12,5 A hohe Stromstärken mit dem gängigen Format von 3,0 mm.

  1. ELCON Mini-Stromversorgungs-Steckverbinder und -Kabelsätze (Englisch)

ELCON Mini-Stromversorgungsverbindungen von TE ermöglichen eine größere Designflexibilität mit Steckverbindern in vertikaler und rechtwinkliger Montage, Press-Fit sowie als Durchsteckoptionen. Und für ein einfacheres Routing sind ELCON Mini Kabelsätze in der Standardausführung mit Metallrastfeder oder mit Kunststoff-Aufreißlasche erhältlich. Mit ihrer niederohmigen, hochzuverlässigen Schnittstelle ermöglichen die ELCON Mini-Stromversorgungsverbindungen von TE eine äußerst zuverlässige Systemleistung.