trimm-pots

Umfassende Palette an Widerständen

Das Citec-Portfolio von TE bietet eine Vielzahl von Widerständen, darunter Potentiometer, Widerstände zur Oberflächenmontage, Thermistoren, THT-Widerstände und Trimm-Pots. Es umfasst zudem Drehkodierer. Die Marke Citec hat sich aufgrund ihres umfassenden Produktsortiments zur ersten Wahl für Elektronik-Designer entwickelt. Messwiderstände von Citec werden traditionell in temperaturkompensierenden Schaltungen und anderen Anwendungen eingesetzt, die einen Widerstand erfordern, der je nach Umgebungstemperatur variiert. Das Produktsortiment wird durch spezielle Produkte ergänzt, die für die Erkennung von Feuchtigkeit geeignet sind. Citec-Widerstände haben verschiedene Dichtungslösungen und können kundenspezifisch angepasst werden, um individuelle Anforderungen zu erfüllen.

Zuverlässige Trimm-Pots

Unsere Citec-Lösungen sind für Schaltungen konzipiert, die versiegelte oder unversiegelte Trimmer von nur 2 mm² benötigen. Mehrfachdrehvorrichtungen für Präzisionstrimmung sind mit 11 oder 12 Drehungen einstellbar. Eine Vielzahl von Citec-Potenziometern, die von Ein- und Mehrgangausführungen mit Zement- oder Kohlenstoffelementen bis hin zu Schaltoptionen mit Schäften aus Kunststoff oder Metall reichen, sind erhältlich.