Draht-Crimpwerkzeuge für all Ihre Anwendungen
TE Connectivity (TE) bietet eine große Palette an tragbaren Crimpwerkzeugen für das Crimpen von Kabeln an. Ob Sie nun nach manueller oder leistungsstärkerer Werkzeugausstattung Ausschau halten – TE hat das richtige Drahtcrimper-Werkzeug für Sie. Unsere SDE-Matrizen eignen sich plattformübergreifend sowohl für manuellen und pneumatischen als auch für den elektrischen Betrieb, je nach Bedarf. Zu unserem Portfolio gehören sowohl Einsetz- und Auszugs-Drahtcrimper-Werkzeuge als auch Werkzeuge für Schneidklemmkontakte, Netzwerkanwendungen und vieles mehr. Entdecken Sie unsere kommerziellen, Premium- und Lithium-Ionen-Akku-Crimpwerkzeuge, die kostengünstig, flexibel und austauschbar sind.
Premium-Crimpwerkzeuge
Premium-Drahtcrimper-Werkzeuge verfügen über die geeignete Crimpmatrizenkonfiguration sowie integrierte Funktionen für Positionierung und Begradigung, durch die Kabelschuhe oder Kontakte in diesen Zangen so gecrimpt werden, dass alle Anforderungen der anwendbaren TEC-Anwendungsspezifikationen (114-) erfüllt werden. Die meisten Premium-Crimpwerkzeuge bieten eine einstellbare Isolierungscrimphöhe sowie die werkseitig eingestellte CERTI-CRIMP Ratschenfunktion, die ein Loslösen der Ratsche verhindert, bis sich die Drahtcrimpbacken innerhalb von 0,001 annähern. Dadurch wird eine konsistente Wiederholbarkeit des Crimpvorgangs sichergestellt. Premium-Crimpwerkzeuge erfordern die geringste Geschicklichkeit durch den Bediener.
Kommerzielle Crimpwerkzeuge
Kommerzielle Matrizensätze erfüllen die Anforderungen an die Drahtcrimphöhe gemäß anwendbarer TEC-Anwendungsspezifikationen (114-). Andere Funktionsanforderungen werden möglicherweise, jedoch nicht zwingend erfüllt. Kommerzielle Griffbaugruppen ermöglichen das Auswechseln von Matrizensätzen und das Anpassen der Ratsche. Der Bediener trägt die Verantwortung dafür, die Ratsche auf die ordnungsgemäße Crimphöhe anzupassen. Kommerzielle Drahtcrimper-Wekzeuge erfordern eine größere Geschicklichkeit des Bedieners als hochwertige Crimpwerkzeuge.

Produktfamilie der kommerziellen tragbaren Crimpwerkzeuge – perfekt für Prototyp- und Reparaturarbeiten. Kostengünstige und flexible Designs mit auswechselbaren SDE-Crimpmatrizen (Standard Die Envelope).

CERTI-CRIMP Produktfamilie tragbarer Drahcrimper-Werkzeuge – zuverlässige und zertifizierte Crimpwerkzeuge für wiederholbare Kontaktierungen und eine Vielzahl an branchenspezifischen Anforderungen. Dank der Designs mit auswechselbarem Kopf können Bediener ihre CERTI-CRIMP Handwerkzeuge leicht zu akkubetriebenen oder elektrischen Alternativen umrüsten.

Unsere umfassende Reihe an langlebigen tragbaren Drahtcrimper-Werkzeugen mit Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine Steigerung der Produktivität und entlastet gleichzeitig die Hände. Dank der Designs mit auswechselbaren Crimpmatrizen und Köpfen können Bediener eine Umrüstung von manuellen Versionen auf leistungsstärkere Akkuwerkzeuge vornehmen.