Umgekehrter Verbinderendverschluss

Einfacher, schneller und zuverlässiger Draht- und Thru-Splice-Verbinder-Endverschluss

Die Crimpmaschine und der Applikator für den umgekehrten Verbinderendverschluss (IST) schließen Endverbindungen oder Thru-Splice-Verbinder bestehend aus zwei oder mehreren Litzendrähten oder Lackdrähten ab. Das System kann Kombinationen mit 400 bis 13.000 CMA (Circular Mil Area; Tausendstel Zoll Querschnitt) bei Anwendung gemäß der entsprechenden Endverschlussverarbeitungsspezifikation abschließen. Bei Anwendungen außerhalb dieser Spezifikationen wenden Sie sich bitte an TE Application Tooling für Unterstützung.

Leistungsmerkmale

  • Eine 5-Tonnen-Crimpmaschine mit Luftvorschubapplikator ermöglicht eine hohe Crimpqualität. (Umgekehrte Applikatoren lassen sich auf Standardpressen nicht ausführen. Es sind besondere Schutzvorrichtungen und besondere Software erforderlich. Umgekehrt lassen sich Standardapplikatoren nicht auf 5-Tonnen-IST-Pressen ausführen).
  • Besserer Zugang zu vorhandenen Drähten zum Crimpbereich bietet mehr Flexibilität beim Abschließen von Leitungen vollständiger Motorsätze.
  • Mit dem Drahtendenapplikator können Bediener überschüssigen Draht mithilfe der im Applikator integrierten Schere abschneiden und die Leitungen dabei so kurz wie möglich halten (kurze Durchführung). Die kürzeren Leitungen geben Kunden mehr Flexibilität beim Nachbearbeiten von Lackdrahtanwendungen. Bediener können abgeschlossene Leitungsenden leicht wegklappen oder warmschrumpfen, wodurch kleinere Motorgehäuse möglich werden.
  1. Umgekehrte Crimpmaschine (Englisch)

Für das schnelle, einfache und zuverlässige Verschließen von Drahtenden- und Thru-Splice-Verbindern von Kombinationen aus Spulendraht und Führungsdraht bietet TE Connectivity (TE) die umgekehrte Crimpmaschine (IST) und den Applikator an.

Drahtendenverbindermodell
Drahtendenverbindermodell
Drahtendenapplikator
Drahtendenapplikator
Thru-Splice-Verbinder-Modell
Thru-Splice-Verbinder-Modell
Thru-Splice-Applikator
Thru-Splice-Applikator

Crimp-Qualitätsüberwachung (Crimp Quality Monitor, CQM II)

Die CQM II auf der umgekehrten AMPLIVAR-Crimpmaschine ist benutzerfreundlich und verfügt über intuitive Menüs sowie erweiterte Überwachungs- und Visualisierungsfunktionen. Für die Prozessüberwachung kann aus fünf verschiedenen Analysemethoden gewählt werden. Diese stellen sicher, dass hochwertige Crimps produziert und fehlerhafte Crimps erkannt werden.

Drahtendenverbinder

Teilenummern der Crimpmaschinen

Crimpmaschineneinheit Teilenummer Angewendete Klemmen
Umgekehrter AMP Applikator mit spezialisierter Crimpmaschine 2305750-1 62040-1
62040-2
62306-1
62306-2
62307-2
62307-3
(1.500-5.000 CMA)
Umgekehrter AMP Applikator mit spezialisierter Crimpmaschine (mit CQM II) 2305750-2
Nur umgekehrter AMP Applikator* 2305750-3
Ersatzteil-Kit für umgekehrten AMP Applikator 7-2305750-7
Crimpmaschineneinheit Teilenummer Angewendete Klemmen
Umgekehrter AMP Applikator mit spezialisierter Crimpmaschine 2335336-1  62308-2
(3.000-7.000 CMA)
Umgekehrter AMP Applikator mit spezialisierter Crimpmaschine (mit CQM II) 2335336-2
Nur umgekehrter AMP Applikator* 2335336-3
Ersatzteil-Kit für umgekehrten AMP Applikator 7-2335336-7

Thru-Splice-Verbinder

Teilenummern der Crimpmaschinen

Crimpeinheit Teilenummer Angewendete Klemmen
Applikator mit spezialisierter Crimpmaschine 2326072-1 2238122-1
42119-1
41899
Applikator mit spezialisierter Crimpmaschine (mit CQM II) 2326072-2
Nur Applikator* 2326072-3
Ersatzteil-Kit für Applikator 7-2326072-7


 

*Umgekehrter AMP-Applikator kann nur in speziellen Crimpmaschinen mit der korrekten Schutzvorrichtung verwendet werden.

Für Ihre Anforderungen entwickelt

Benötigt Ihre Anwendung eine technisch durchdachte Lösung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen? Das Engineering-Team von TE Application Tooling bietet technische Unterstützung, um eine IST-Maschine mit speziellen Vorrichtungen und zusätzlichen Automatisierungsfunktionen so anzupassen, dass Sie Ihre individuellen Anwendungsanforderungen erfüllt.