Tisch-IDC-Maschine für RAST Steckverbinder

Die Maschine EL-SIM25 wurde als kompakte halbautomatische IDC-Maschine für kleine bis mittlere Mengen entwickelt und ist für die spezifikationskonforme Verarbeitung von IDC-RAST-Steckverbindern konzipiert. Die Basismaschine EL-SIM25 ist für den Anschluss von AMP DUOPLUG 2,5 Mark II-Steckverbindern ausgestattet und kann mit einem Umrüstsatz für AMP DUOPLUG-Leistungs-Steckverbinder leicht modifiziert werden. Der Betrieb der EL-SIM25-Maschine erfordert nur einen begrenzten manuellen Eingriff des Bedieners, da die meisten Terminierungsschritte über einen benutzerfreundlichen Farb-Touchscreen automatisiert werden können. Mit einer Zykluszeit von 1,3 s/Draht kann die EL-SIM25-Maschine bis zu 5 Millionen Kabelverbindungen pro Jahr herstellen.

Eigenschaften

  • Kompakte eigenständige Maschine für den Anschluss von Einzeldrähten mit Schneidklemmtechnik (IDC)
  • Benutzerfreundliche Farb-Touchscreen-Oberfläche
  • Neu entwickelte Prozesssteuerungssoftware
  • Produktionskapazität von bis zu 5 Millionen Kabelverbindungen pro Jahr
  • CE-Zertifizierung

Verfügbare Optionen

  • Umrüstsatz für AMP DUOPLUG Leistungssteckverbinder

Anwendungen

  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II Steckverbinder
  • AMP DUOPLUG Leistungssteckverbinder