Hohes Fertigungsvolumen

Der Schneidklemmkontakt-Kabelsatz-Automat IHM Mark III ist eine vollautomatische Masseanschluss-Maschine für die hochvolumige Verarbeitung aller RAST-2.5 und RAST-5 Steckverbinder von TE. Er verfügt über ein modulares Design und steckverbinderspezifische IHM-Arbeitsstationen, die alle notwendigen Prozessschritte für den jeweiligen Steckverbindertyp ausführen, z. B. Vereinzeln, Schneiden der Verkettungshaken, Schneiden der Kodierrippen und Schließen der Abdeckung. Die Basismaschine steuert die Anlage und übernimmt das Zuführen, Schneiden und Transportieren der Leitungen sowie die Aufnahme der Arbeitsstationen. Verschiedene Prüfstationen sind sowohl an der Basismaschine als auch an den IHM-Arbeitsstationen verfügbar, um eine hohe Fertigungszuverlässigkeit zu gewährleisten.

Eigenschaften

Basismaschine
  • Drahtauszuggestell mit Platz für bis zu 22 kundenseitig bereitgestellte Kabeltrommeln
  • Erkennung von „Leitungsende“ und „Leitung spannt“
  • Kabelspender inklusive Leitungsreinigung, Richtrolleneinheiten und Blankstellenerkennung
  • Zuführen, Schneiden, Greifen und Transportieren von bis zu 21 Leitungen gleichzeitig
  • Stationshalterungen auf der linken und rechten Seite für zwei Arbeitsstationen
  • Leitstand mit Touchscreen zum Definieren und Steuern der Produktionsparameter
  • Software mit Auswahl mehrerer Sprachen
  • Handbedienterminal
  • Sicherheitsvorkehrungen entsprechend der CE-Richtlinie

Eigenschaften

IHM-Arbeitsstationen
  • Zuführen und Vereinzeln der Steckverbinder, Abtrennung der Klinken und Positionieren
  • Schneiden der Kodierrippen
  • Masseanschluss
  • Schließen des Deckels
  • Auslauf

Verfügbare Optionen

Abhängig vom Typ der IHM-Arbeitsstation
  • Prüfung der Leitungseinführungslänge
  • Prüfung der Kodierrippen
  • Elektrische Durchgangsprüfung
  • Hochspannungsprüfung
  • Farbmarkierung
  • Prüfung der Abdeckung

Anwendungen

Schneidklemm-Steckverbinder
  • AMP DUOPLUG 2.5
  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
  • AMP DUOPLUG Power
  • AMP MONO-SHAPE
  • AMP Multi-Fitting Mark II