Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

9

Maximale Anzahl Kontakte pro Sekunde

4

Bis zu 4 Einsetzköpfe
am automatischen Werkzeugwechsler

<10

Umrüstsatz mit Wechsel
in weniger als 10 Minuten

Eigenschaften

Für Ihren aktuellen und zukünftigen Werkzeugbedarf
  • Plattenkapazität von bis zu 420 x 360 mm [16,5" x 14,2 Zoll]
  • Bis zu vier Einsetzköpfe am automatischen Werkzeugwechsler
  • Umrüst-Kits für den Tool-Wechsel in weniger als 10 Minuten (kompatibel mit P100/P300/P360/P550)
  • Frei programmierbarer Einsetzwinkel (Drehung von bis zu +/- 90 Grad) hat keinen Einfluss auf die Einsetzgeschwindigkeit)
  • Einfügequote von bis zu drei Zyklen pro Sekunde (bis zu drei Kontakte pro Hub)
  • Einsetzen von ein, zwei und drei Stiften
  • Aktiver unterer Amboss unterstützt die Leiterplatte beim Einlegen und bietet spezielle Aktionen wie das Klinken (gegebenenfalls) an.
  • Flexibles Leiterplatten-und niedrigeres Stützwerkzeug, ausgestattet mit Stift-Präsenzkontrolle für höhere Produktivität
  • Der entsprechende Amboss-Wechsler ist für eine große Vielfalt an unterstützenden Geometrien verfügbar
  • Echtzeitmanagementüberwachung für 100% Qualitätssicherung (maximale Kraft und Kraft-/Entferungsüberwachung)
  • Maximale Einsteckkraft 900N (mehr möglich auf Anfrage)
  • Sichtsystem für die Leiterplattenausrichtung
  • Servomotoren für XY
  • Vollautomatisch, inlinefähig
  • Bis zu zwei verschiedene Kontakte auf einer Werkzeugposition mit Doppelzuführung
  • Einfache Programmierung und benutzerfreundliche Schnittstelle durch die Steuerung per Touchscreen.
  • Kann gereelte Kontakte beliebiger Hersteller verwenden (einschließlich Nano-Kontakte)
  • Die Kontaktanbiegefunktion ermöglicht das Biegen von Kontakten bis zu 90 Grad
  • PCB-Dicke Toleranzkompensation
  • Volle Rückverfolgbarkeit
  • Bereit für Industrie 4.0 mit Modularisierungsmöglichkeiten
  1. Pin-Einsetzmaschinen – Übersicht (Englisch)

Erfahren Sie mehr über unsere Pin-Einsetzmaschinen, die darauf ausgelegt sind, Produkte von TE und anderen Herstellern anzuwenden, um den verschiedenen Produktionsanforderungen unserer Kunden zu entsprechen.

Anwendungen

  • Leiterplatten (PCBs) und Gehäuse

 

Gereelte verarbeitete Produkte

  • Press-Fit-Kontakte
  • Lötkontakte
  • Stifte und Flachstecker
  • Stecksockel
  • Federkontakte
  • Endlosdraht
  • F-Pfosten

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Weitere

  • Maximale Zahl einzigartiger Produkte  4

  • Maximale Kontaktanzahl (seconds) 9

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P300

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Benutzeranleitungen

Anleitung (USA)