Elektrische Servomaschine CMP 6T/12T

Für Kontrolle und Qualität ausgelegt

Die manuellen elektrischen Servo-Pressen CMP 6T und 12T sind für das Einsetzen von Compliant-Pin-Steckverbindern in Leiterplatten konzipiert. Diese Maschinen verfügen über einen steifen „H“-Rahmen, um die Ablenkung zu verringern. Zudem sind sie mit einem Luftlagersystem ausgestattet, das eine mühelose Presskopfpositionierung ermöglicht. Der Bediener kann den Presskopf und/oder die Leiterplatte zwischen den Steckverbinder-Presszyklen manuell anpassen. Mithilfe von Werkzeug- und Steckverbinder-Datenbanken sowie eines Pressabfolgeprogramms entsteht ein vollständig datenbasierter Presszyklus. Eine große Bandbreite an Einsetzköpfen für Produkte von TE und anderen Herstellern ist verfügbar. Zu den Optionen für diese Maschinen zählen ein Barcodescanner für die schnelle Eingabe der Seriennummer der Leiterplatte, eine Lufttischoption, die dem Bediener beim Positionieren des Produkts unter dem Presskopf hilft, und ein Touchscreen-Monitor für eine optimierte Maschinenbedienung.

Eigenschaften

Bis zu 12 Tonnen Kraft
  • Die CMP-6T verfügt über eine Kraft von 53 kN, bei der CMP-12T sind es 106 kN.
  • Plattenkapazität von 610 x 915 mm (CMP-6T) bzw. 760 x 900 mm (CMP-12T)
  • Computersteuerung; automatische Einstellung – keine Anpassungen
  • Geschwindigkeits-, Höhen- und Kraftsteuerung
  • Große Bandbreite an Einsetzköpfen für Produkte von TE und anderen Herstellern
  • Optionale Überwachung der Einsteckkraft

SPC

SPC für Presskraft

H

„H“-Rahmen zum Verringern der Ablenkung

6

6 Tonnen Kraft für CMP-6T

Maschinenoptionen

Bedienerhilfe
  • Barcodescanner
  • Lufttisch
  • Touchscreen-Monitor

Anwendungen

  • Stiftstecker
  • Gedruckte Schaltungen