Remote Tuner Module

Gebrauchsfertiger Radio-Tuner für Kfz-Infotainmentsysteme

Das HIRSCHMANN MOBILITY Off-the-Shelf Remote Tuner Modul (OTS RTM) für den Rundfunkempfang. Der Radio-Tuner bündelt zentrale Radio-Funktionen an einem Ort im Heck des Fahrzeugs. Dies vereinfacht die Architektur des gesamten Antennensystems erheblich und minimiert die Anzahl der Head Unit (HU)-Varianten für Automobilhersteller.

In einem typischen Kfz-Entertainmentsystem befindet sich das Radio zusammen mit vielen anderen Funktionen in der Head Unit. Wenn mehr Funktionen integriert werden, müssen Probleme wie Platz, Wärme und EMV gelöst werden. Das RTM-Konzept löst diese Herausforderungen, indem der Radioempfangsteil in der Nähe der Antennen platziert wird. Die Verlagerung des Radios von der Head Unit zum Heck des Fahrzeugs bietet eine Reihe von Vorteilen. Die neue Systemarchitektur reduziert die Anzahl der Koaxialkabel und -verbindungen und erfordert weniger Antennenverstärker. Insbesondere das gebrauchsfertige Remote Tuner Modul ist eine sehr kostengünstige Lösung. Zusätzliche Aufwände für die Entwicklung und Anpassung an individuelle Architekturen können vermieden werden. Das OTS RTM ist in drei verschiedenen regionalen Ausführungen für Europa, USA und Global erhältlich sowie über eine digitale A2B-Schnittstelle (optional Ethernet) an die Head Unit angebunden, über die alle Audio- und Datenflüsse ausgetauscht werden können. Zusätzlich zum OTS RTM bieten wir kundenspezifische Lösungen entsprechend Ihrer Anforderungen an. Kontaktieren Sie uns gerne um mehr Details zu erfahren.

Vorteile:

Radio-Tuner
  • Reduzierung von Koaxialkabeln, Steckverbindern und Antennenverstärkern
  • Weniger Aufwand bei der Montage
  • Geringere Entwicklungskosten durch einfache API-Schnittstelle
  • Plug & Play Prinzip bedeutet minimale Entwicklungsaufwände und –Kosten
  • Nähe zur Antenne optimiert die HF-Leistung 
  • Probleme in der Head Unit mit z.B. Wärme, EMV, Raum und Varianten werden behoben
  • Digitale Audioübertragung
  • Identischer Einbauort wie Antennenverstärker
  • Geringer Platzbedarf ermöglicht einfache Platzierung im Fahrzeug

Remote Tuner Module  Vergleich