Unterhaltung unterwegs
Die Tunersysteme von TE Connectivity ermöglichen einen erstklassigen Empfang von Radio- und TV-Diensten sowie die einwandfreie Wiedergabe zahlreicher Entertainment-Medien für die Fahrzeuginsassen, selbst bei hoher Geschwindigkeit.
Heutzutage müssen Autos mehr können, als den Fahrer sicher von A nach B zu bringen. Schon lange achten Kunden darauf, dass Fahrzeuge möglichst viel Komfort bieten, und das nicht nur im Premium-Segment. Die weltweite Nachfrage nach multifunktionalen Infotainmentsystemen ist entsprechend hoch und umfasst neben Navigation auch Radio, mobile Kommunikation, CD, DVD oder MP3 und MP4. Internet und TV helfen zunehmend, die Fahrten für Fahrgäste zu verkürzen. Die Tunersysteme von TE Connectivity ermöglichen einen erstklassigen Empfang von Radio- und TV-Diensten sowie die einwandfreie Wiedergabe zahlreicher Entertainment-Medien für die Fahrzeuginsassen, selbst bei hoher Geschwindigkeit.
Radio-Tuner
Die HIRSCHMANN MOBILITY Tunersysteme von TE Connectivity ermöglichen den Empfang von Rundfunk-Diensten, sowohl terrestrisch als auch über Satellit. Wir können Radio-Tuner in einer Vielzahl von Konfigurationen, in fast allen Fahrzeugtypen und für jeden wichtigen globalen und regionalen Standard liefern. Unsere Systeme sind sehr flexibel an die Anforderungen des Kunden anpassbar. Wir sind auf die Verarbeitung von Funksignalen spezialisiert. Das Haupt-Infotainment-System eines Fahrzeugs steuert unseren Radio-Tuner und legt fest, welcher Dienst empfangen wird. Unsere Lösungen erlauben die Implementierung von Radio-Funktionalität in kürzester Zeit und lassen unsere Kunden von unserer langjährigen Erfahrung in Empfangssystemen profitieren.
Die HIRSCHMANN MOBILITY Radio-Tuner sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, als Tuner-Karten und als Remote-Tuner-Module. Die Tuner-Karten sind so konstruiert, dass sie individuell in bestehende Head Units integriert werden können und mit dem umgebenden System funktionieren. Die Remote-Tuner-Module lassen sich einfach einzeln als komplettes Empfangssystem an einem geeigneten Ort im Fahrzeug installieren. Wenn das Modul in der Nähe der Antenne montiert wird, kann gegebenenfalls sogar der Antennenverstärker entfernt werden, was Platz und Systemkosten spart.
Radio-Tuner-Technologie
- Radio-Tuner-Plattform der Automobilbranche für den weltweiten Empfang: AM, FM, DAB+, DRM, HD Radio, SiriusXM
- Service Following und nahtlose Verbindung (FM-FM, FM-DAB, DAB-DAB)
- Stark verbesserte Funksignalqualität: Einführung von FM Phase Diversity und Maximum Ratio Combining (MRC)-Techniken – das Gerät erhält mehrere Antennensignale und unsere Software verfeinert sie zu einem hochwertigen Signal.
- Unterstützte Datendienste: TMC, TPEG, DAB-Slideshow
- Hintergrundsuche nach aktueller Dienstliste
- Flexibilität bezüglich der Anzahl der Tunerpfade und angeschlossenen Antennen
- Software-API verfügbar
- Ausführliche Diagnosefunktionen
- Mit automobiltauglichen ICs konstruiert
- PCM-Audioausgabe
Radio-Tuner-Karte
- Radio-Tuner-Einsteckkarte für die Integration in eine Head Unit oder ein Infotainment-System
- Digitale Audioschnittstelle via I2S
- Befehls- & Kontrollschnittstelle über SPI
- Antennenschnittstelle über FAKRA-Anschluss
- Geeignet für Software-Updates



TV-Empfänger
Die HIRSCHMANN MOBILITY TV-Tuner von TE werden für Rear-Seat Entertainment und Head Unit-Anwendungen eingesetzt, für einen hochwertigen mobilen digitalen TV-Empfang. Unsere Tuner sind für die hohen Anforderungen der Automobilindustrie an Temperatur, Nutzungsdauer und Zuverlässigkeit entwickelt. Wir arbeiten eng mit OEMs zusammen, um Themen wie Platzeinsparung, Stromverbrauch, die elektromagnetische Interferenzabschirmung und die gesamte Designintegration zu optimieren.
Die HIRSCHMANN MOBILITY TV-Tuner sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, als Tuner-Karten und als Tuner-Boxen. Die Tuner-Karten können individuell in bestehende Head Units integriert werden und sind so konstruiert, dass sie mit dem umgebenden System funktionieren. Die Tuner-Boxen lassen sich einfach als komplette Stand-Alone-Empfangssysteme installieren.
TV-Tuner-Technologie
- Globale TV-Tuner-Plattform für Europa, China, Südkorea und Japan, die DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, CMMB, DTMB, T-DMB und HD-DMB unterstützt
- Entschlüsselungsmechanismus wird unterstützt, einschließlich CI+, TRMP
- CI+-Kartenleser auch als Zubehör erhältlich
- Unterstützung von Datendiensten (Teletext, MHEG, HbbTV, BML, EPG)
- Mehrkanal-Audio (bis zu 5.1 Surround Sound Decoding)
- Service Following zum gleichen Sender auf alternativer Frequenz
- Hintergrundsuche nach aktueller Dienstliste
- Flexibilität bei der Anzahl der Tunerpfade
- Mehrfach-Antennenempfang über MRC
- Ausführliche Diagnosefunktionen
- Mit automobiltauglichen ICs konstruiert
TV-Tuner-Modul
- Eigenständiges TV-Tuner-Subsystem, das einfach an mehrere Stellen im Fahrzeug eingebaut wird
- Transcodierfähigkeit, passend zum Eingabeformat der Head Unit
- Audio/Videoübertragung über mehrere Netzwerkstandards, darunter GMSL, MOST oder Automotive Ethernet
- Antennenschnittstelle über FAKRA-Anschluss
- Geeignet für Software-Updates

TV-Tuner-Karte
- TV-Tuner-Einsteckkarte für die Integration in eine Head Unit oder ein Infotainment-System
- Audio/Videoübertragung per PCI Express
- Antennenschnittstelle über FAKRA-Anschluss
- Geeignet für Software-Updates

Tunersysteme – Digitale TV-Standards auf der ganzen Welt