Antennen für Wi-Fi-6E-Anwendungen

TE Connectivity (TE) bietet ein breites Portfolio an Wi-Fi 6E-kompatiblen Antennen für den Einsatz in den flexiblen ISM-Frequenzbändern 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Mit einer großen Auswahl an Wi-Fi 6E Antennen hat TE die richtige Antenne für Ihre Drahtlosanwendungen.

Unsere Wi-Fi 6E Antennen unterstützen Dreifachbänder (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), was umfangreiche Bandbreiten in der WLAN-Kommunikation ermöglicht.  Das Wi-Fi 6E-Portfolio von TE umfasst Antennenprodukte, die extern, magnetisch oder auf einer Platte montiert werden können und gemäß IP-67 witterungsbeständig sind. Die Embedded Wi-Fi 6E Antennenlösungen von TE umfassen oberflächenmontierbare Leiterplattenantennen, durchkontaktierte Leiterplattenantennen, kabelgebundene Leiterplattenantennen und flexible kabelgebundene Antennen für die Klebemontage. Die Antennenlösungen und das Integrations-Know-how von TE nutzen das Potenzial des umfassenden zusätzlichen Spektrums von Wi-Fi 6E und ermöglichen so neue Anwendungen und Services, mehr Netzwerkflexibilität und höhere Geschwindigkeiten bei reduzierter Latenz in Endgeräten und Anwendungen.

Produkteigenschaften

  • Zusätzliche Frequenzbandbreite von 1.200 MHz für 14 zusätzliche 80-MHz-Kanäle oder 7 zusätzliche 160-MHz-Kanäle
  • Modernste Bandbreite und robuste HF-Leistung
  • Integration mehrerer Drahtlosstandards  
  • On-Board- und Kabelausführungen in Leiterplatten- und FPC-Materialien erhältlich
  • Kabelstrecke und Steckverbindertypen anpassbar
  • MIMO-Arrays anpassbar
  • Wi-Fi 7-fähig

Produktvorteile

  • Höhere Netzflexibilität bei geringerer Überlastung
  • Schnelleres und zuverlässigeres Geschwindigkeitserlebnis mit reduzierter Latenz
  • Flexibilität im Systemdesign
  • Schnelle Produkteinführungszeit mit der HF-Integrationskompetenz von TE

Märkte und Anwendungen

  • Zugangspunkte/Gateways/Router
  • Sicherheit und Schutz von Gebäuden
  • Smart Cities und Smart Homes
  • Intelligente Geräte für Medizin und Gesundheitswesen
  • Internet der Dinge
  • WLAN-Hotspots
  • Bluetooth, Zigbee, Thread
Verbundene Sphäre
Wi-Fi 6E-Webinar und Querverweishandbuch für Antennen von Silex und TE

Was ist Wi-Fi 6E?

Da das Nummerierungssystem der IEEE 802.11-Standards
verwirrend sein kann, hat die Wi-Fi Alliance begonnen, Wi-Fi in „Generationen“ zu unterteilen.
Wi-Fi 6 steht für IEEE 802.11ax, den Wi-Fi-Standard der „sechsten Generation“,
der in den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5 GHz arbeitet. Wi-Fi 6 hat auch eine „erweiterte“
Generation, die als Wi-Fi 6E bekannt ist. Diese verwendet IEEE 802.11ax auf neuen Frequenzen
von 5,925 GHz bis 7,125 GHz.

Was ist der Unterschied zwischen Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E?

Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E beziehen sich beide auf den Standard IEEE 802.11ax, aber Wi-Fi 6E, wobei „E“ für „extended“ steht, bedeutet, dass die Lösung im 6-GHz-Band (5,925 GHz bis 7,125 GHz) von IEEE 802.11ax arbeitet.

WLAN-Evolution
WLAN-Evolution
Reden wir über Wi-Fi 6E
Reden wir über Wi-Fi 6E
Was steht für Wi-Fi auf dem Plan?
Was steht für Wi-Fi auf dem Plan?