Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die TE Raychem ZCSM Schläuche sind unbeschichtete, halogenfreie dickwandige und schwer entflammbare Schläuche. Sie werden zur Verbindung und zum Schutz schwer entflammbarer Kabel verwendet, die häufig in der Offshore-und Marineindustrie, im Bergbau, Schiffbau, in der Bauindustrie, in Transportnetzen und in der Transport-ausrüstung verwendet werden. Der ZCSM Schlauch ist für die Kernisolation und Neuummantelung von Sicherheits-klassenkabeln in Hochhäusern, öffentlichen Gebäuden, U-Bahnen, Straßen- oder Eisenbahntunneln zugelassen, die eine Isolation oder Schaltkreisintegrität auch im Brandfall erfordern. Die optische Rauchdichte, die durch die ZCSM Schläuche im Brandfall erzeugt wird, wurde nach den in der Norm IEC 61034 definierten Methoden gemessen. Die dickwandigen ZCSM Schläuche bieten Schutz gemäß denselben Brandnormen wie moderne Kabelspezifikationen bezüglich geringer Rauchentwicklung und geringer Brandgefahr. Das Material der ZCSM Schläuche ist halogenfrei und gegen UV-Strahlung stabilisiert. Der ZCSM Schlauch ist schnell und einfach zu montieren und hat seine langfristige Zuverlässigkeit unter rauen klimatischen Bedingungen und in schmutzbelasteten Umgebungen bewiesen. Er ist zudem unbegrenzt haltbar, wenn er unter normalen Bedingungen gelagert wird.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

  • Hohe elektrische Eigenschaften und mechanische Festigkeit für Niederspannungsanwendungen
  • Dickwandiges, vernetztes Polyolefin. UV-stabilisiert gegen Bestrahlung und Verwitterung
  • Flammwidrig gemäß IEC 60332-1. Zugelassen für Anwendungen mit Sicherheitsklassenkabeln
  • Halogenfrei, korrosionsfest, blei-und aluminiumfrei
  • Konform mit RoHS‑ und REACH-Bestimmungen. Für Offshore-Anwendungen zugelassen
  • Farbe Schwarz, Schrumpfrate 2,5:1
  • Unbegrenzte Lagerungszeit

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Materialsystem  Vernetztes Polyolefin

  • Stromkabelschlauch und Zubehör – Technologie  Warmschrumpfung

  • Stromkabelschlauch und Zubehör – Produkttyp  Wärmeschrumpfschläuche

  • Kleberbeschichtung  Nein

  • Stromkabelschlauch und Zubehör – Schrumpfrate  > 2:1, > 3:1

  • Wandausführung (ohne Klebstoff)  Einfach

  • Bauelementdesign  Warmschrumpfprodukt

  • Oberflächenausführung  Nur unbeschichtet

Sonstige Eigenschaften

  • Flexibilität  Halbflexibel

  • Farbe  Schwarz

Abmessungen

  • Anwendungsdurchmesser (max) (mm) 7, 14.5, 21.5, 29, 40.5, 54, 63, 76.5, 108, 162

  • Anwendungsdurchmesser (min.) (mm) 3.5, 5.5, 9, 13, 17.5, 24, 27.5, 39.5, 55, 82.5

  • Stromkabelschlauch und Zubehör – Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 8, 16, 24, 32, 45, 60, 70, 85, 120, 180

  • Stromkabelschlauch und Zubehör – Innendurchmesser nach Verarbeitung (max.) (mm) 3, 5, 8, 12, 16, 22, 25, 36, 50, 75

  • Stromkabelschlauch und Zubehör – Schnittlänge (mm) 1000, 1200, 1300, 1500

  • Wandstärke Geschrumpft max. (mm) 2, 2.4, 2.9, 4, 4.2

  • Wandstärke  Dick/schwer

Verwendungsbedingungen

  • Stromkabelschlauch und Zubehör – Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Umgebungsbeständigkeit  Feuchtigkeit, Witterung, Regen, Salzwasser, kontaminiertes Wasser…

  • Chemische Beständigkeit  Transformatoröl und Kohlenwasserstoffe (Beide, Je nach Typ, Bedingungen und Einwirkzeit)

Betrieb/Anwendung

  • UV-beständig  Ja

  • Mechanischer Widerstand  Gegen mechanische Einwirkungen oder Schäden

  • Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission  Ja

  • Geringe Rauchemission  Ja

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Ja, Nein

  • Wärmebeständigkeit  Geeignet für niedrige und hohe Temperaturen, flammhemmend

  • Emissionsfrei  Ja, Nein

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja

Industriestandards

  • Standards  IEC 60684-3-216, IEC 60684-3-165, IEC 60684-3-248, HD631.2

  • UL-Grad  Nein

  • CSA zertifiziert  Nein

Produktverfügbarkeit

  • Stromkabelschlauch und Zubehör – Produktverfügbarkeit  ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Weitere

  • Produktverwendung  Außenbereich, Freileitungen und Erdverlegungen

  • Weitere Farben verfügbar  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ZCSM

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten