Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere bimetallischen Presskabelschuhe XCX-XDX können entweder mit Nieder- oder Mittelspannungsendverschlüssen verwendet werden. Sie sind mit Crimptechnik konzipiert. Sie können einfach mit einem normalen Presswerkzeug, von einem geschulten Monteur montiert werden, um sicherzustellen, dass das richtige Drehmoment angewendet wird, um eine zuverlässige und effiziente Verbindung zu gewährleisten. Sie sind dafür ausgelegt, für eine alterungsbeständige Stromverbindung zwischen der Aluminiumhülse und dem massiven Kupferelement zu sorgen. Es ist nur eine einzige Anschlussgröße für einen bestimmten Leiterquerschnitt erforderlich – unabhängig von dessen Kompressionsverhältnis. 

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Bereich: von 16 bis 1.600 mm²
  • Eine Technologie für alle Kabelgrößen
  • Reibungs-Schweißtechnik
  • Tiefe Crimp-Vertiefung, unabhängig von den Fähigkeiten des Monteurs
  • Aluminiumhülse und massives Kupferelement
Leiste
Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Woraus bestehen die bimetallischen Presskabelschuhe von TE?

Antwort: Die Hülse unserer bimetallischen Presskabelschuhe besteht aus Aluminium und seine Innenfläche aus Kupfer. Beide Teile wurden mit der Reibungs-Schweißtechnik verbunden.

 

Frage: Wofür werden die bimetallischen Presskabelschuhe genutzt?

Antwort: Unsere bimetallischen Presskabelschuhe können verwendet werden, um Aluminiumleiter an eine Kupferstange anzuschließen.

 

Frage: Wie kann ich bimetallische Presskabelschuhe crimpen?

Antwort: Unsere bimetallischen Presskabelschuhe werden mit Deep-Step-Indentation-Technik (tiefe Vertiefung) gecrimpt.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Pressverbinder – Technologie  Crimpverbindung

  • Pressverbinder – Material  Aluminium-Kupfer

  • Art der erdverlegten Netzkomponente  Kabelschuh, Kabelschuh

Konfigurationsmerkmale

  • Bohrungsanzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Pressverbinder – Spannungsklasse (kV) ≤ 42

Sonstige Eigenschaften

  • Pressverbinder – Leitermaterial  Aluminium

  • Ankerflügel aus Kupfer  Ja

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  Tiefe Vertiefung

Abmessungen

  • Leiterquerschnitt (mm²) 1000, 120, 1200, 150, 16, 185, 240, 25, 300, 35, 400, 50, 500, 630, 70, 800, 95

  • Ankerflügel, Bohrungsdurchmesser  10.5, 11, 12.8, 16.5

Betrieb/Anwendung

  • Innenraumverwendung  Ja

  • Verwendung im Außenbereich  Ja, mit Schutz des Schweißbereichs

Industriestandards

  • Standards  Ausgelegt gemäß den Anforderungen von NFC 63-061 Klasse A und IEC 61238-1 Klasse A

  • Spezifikation  C33090-1, C33090-2

Produktverfügbarkeit

  • Pressverbinder – Produktverfügbarkeit  China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-XCX-XDX

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten