Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Spindeldesign unseres Raychem WLG Kleintierschutzes für Stromleitungen hält Wildtiere und Eichhörnchen davon ab, an den Freileitungen herunterzulaufen und in das Umspannwerk einzudringen. Der Kleintierschutz wird komplett montiert in zwei 76,2 cm großen Abschnitten geliefert, die ohne Unterbrechung des Stromnetzes schnell und einfach installiert werden können. Dank der robusten und zuverlässigen Spannvorrichtung bleibt das Produkt in einer festen Position verankert, ohne an horizontalen Leitungen entlang zu gleiten und ohne dass sich eine Komponente direkt am Leiter dreht.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Darauf ausgelegt, Eichhörnchen und andere Nagetiere davon abzuhalten, in Umspannwerke einzudringen und an Freileitungen herunterzulaufen
  • Geeignet für Umspannwerke und Freileitungsanwendungen
  • Hervorragende UV- und mechanische Beständigkeit
  • Im laufenden Betrieb montierbar und montagefreundlich
  • Wird in 2 vormontierten Abschnitten geliefert
  • Geeignet für Leiter bis 795 kcmil
Leiste
Leiste
  1. So montieren Sie den Wildtier-Leitungsschutz von TE (Englisch)

Sehen Sie sich unser Video an, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie unseren Wildtier-Leitungsschutz montieren.

Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Welche Lebensdauer hat ein Raychem Kleintierschutz für Stromleitungen von TE?

Antwort: Unser Kleintierschutz für Stromleitungen ist so konzipiert, dass er selbst in rauen Outdoor-Umgebungen mindestens 35 Jahre hält, wie die Feldforschung & ergeben hat. 

 

Frage: Aus welchen Materialien wird der Kleintierschutz für Stromleitungen gefertigt?

Antwort: Unser Kleintierschutz besteht aus unserem robusten Hochvolt-Polymer für den Außenbereich, ist UV-stabilisiert, kriechstromfest und bietet so auch unter extremen Umgebungsbedingungen eine hohe Leistung.

 

Frage: Lässt sich der Kleintierschutz mit einem Hot-Stick installieren? 

Antwort: Unser Kleintierschutz wurde zur Montage auf unter Spannung stehenden Leitungen ausgelegt und lässt sich daher rasch mit einem Hot-Stick installieren.

 

Frage: Ist der Kleintierschutz einfach zu montieren?

Antwort: Ja, unser Kleintierschutz für Stromleitungen ist einfach zu montieren; das Material lässt sich vor Ort mühelos auf die passende Größe trimmen und kann mit einem Hot-Stick montiert werden.

 

Frage: Gibt es außer den Produkten für Umspannwerke noch weitere?

Antwort:Ja, wir bieten ein großes Portfolio an Lösungen für den Anlagen- und Wildtierschutz, von der Übertragung über die Verteilung bis hin zur Schaltanlage.

 

Frage: Auf welcher Spannungsklasse kann der Kleintierschutz für Stromleitungen montiert werden? 

Antwort: Unser Kleintierschutz kann auf Stromleitungen bis zur Klasse 69 kV montiert werden.

 

Frage: Für welche Leitergröße eignet sich der Raychem Kleintierschutz für Stromleitungen von TE? 

Antwort: Unser Raychem Kleintierschutz für Stromleitungen eignet sich für Leiter bis 795 kcmil.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation

  • Isolierabdeckung – Produkttyp  Abschreckungsmittel

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 6 – 69

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

  • Primärproduktmaterial  Polypropylen-Copolymer

Abmessungen

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 13,3 – 402,8

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich  6 – 28 mm [ ,236 – 1,102 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Umspannwerk

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-WLG

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten