Melden Sie sich an, um Ihre Aufträge, Adressbuch, Produktlisten, usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Unsere Raychem Kabelendverschlüsse TFT-R für den Innen- und Außenbereich sind Endverschlüsse, die sich ohne Werkzeug montieren lassen. Der rote Körper der Endverschlüsse wird vorgeschmiert und vorexpandiert auf einem soliden geraden Überstand geliefert, was eine einfache Montage in engen Räumen ermöglicht. Diese Kaltschrumpf-Endverschlüsse weisen ein fortschrittliches Feldsteuerungssystem mit Metalloxid-Technologie auf, das eine hervorragende elektrische Leistung ermöglicht. Sie sind außen mit einem Elastomer-Isolierschlauch ausgestattet, der für eine langfristige Leistung in extremen Umgebungen ausgelegt ist. Der hochwertige Elastomer-Isolierschlauch ermöglicht in Kombination mit dem gut positionierten Feldsteuerungssystem und der Mastix-Abdichtung gegen Feuchtigkeit eine einfache, zuverlässige und konsistente Montage.
Die Endverschlüsse TFT-R, TFT-R-G und TFT-R-SG sind für einadrige abgeschirmte und nicht abgeschirmte extrudierte dielektrische Kabel mit 5/8, 15, 25 und 35 kV mit bis zu 1.250 kcmil ausgelegt.
Frage: Was ist der Hauptunterschied zwischen dem TFT-E und dem TFT-R der Produktreihe Raychem von TE?
Antwort: Unser Sortiment an Raychem TFT Kaltschrumpf-Endverschlüssen ist mit grauen oder roten Körpern erhältlich. Beide bestehen aus unserem speziell formulierten Raychem-Silikon.
Klicken Sie hier, um die häufig gestellten Fragen zu Kabelendverschlüssen anzuzeigen
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.