Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere einadrigen Kunststoffkabelendverschlüsse TFT-E der Produktreihe Raychem verfügen über ein fortschrittliches Spannungskontrollsystem mit Metalloxid-Matrixtechnologie bieten hohe elektrische Leistung. Das Endverschlusssystem für einadrige Kunststoffkabel ist mit einem Elastomer-Gehäuse mit integrierten Schirmen ausgestattet, das für eine langfristige Leistung in extremen Umgebungen ausgelegt ist.

Das Gehäuse wird für eine einfache Montage mit einem vorgeschmierten, druckfesten Stützkörper geliefert. Das hochwertige Elastomer-Gehäuse ermöglicht in Kombination mit dem gut positionierten Feldsteuerungssystem und der Mastix-Abdichtung gegen Feuchtigkeit eine einfache, zuverlässige und konsistente Montage.

 

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Material wird bei Außenanwendungen nicht beeinträchtigt
  • Verhindert ein Zusammenbrechen aufgrund einer groben Handhabung
  • Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Verunreinigungen
  • Ermöglicht eine einfachere Montage auf engem Raum
  • Endverschluss kann nach Montage am Kabel neu positioniert werden
  • Aluminiumschraubverbinder sind für 35 kV-Endverschlüsse verfügbar
Leiste
Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was ist der Hauptunterschied zwischen dem TFT-E und dem TFT-R der Produktreihe Raychem von TE? 

Antwort: Unser Sortiment an Raychem TFT Kaltschrumpf-Endverschlüssen ist mit grauen oder roten Körpern erhältlich. Beide bestehen aus unserem speziell formulierten Raychem-Silikon. 

 

Klicken Sie hier, um die häufig gestellten Fragen zu unseren Raychem TFT Endverschlüssen  zu lesen.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stromkabel-Endverschluss – Technologie  Kaltschrumpf, Kaltschrumpfprodukt

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, JCN

  • Isolation  Kunststoff

  • Schirm pro Phase  3, 5, 8

  • Mechanische Verbinder enthalten  Nein

  • Lagerungszeit  3 Jahre

  • Produktfamilie  TFT

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Stromkabel-Endverschluss – Spannungsklasse (kV) ≤ 15, ≤ 25, ≤ 35

Abmessungen

  • Querschnittsbereich (AWG/kcmil) 1 – 3/0, 1 – 500, 1/0 – 250, 1000 – 1250, 2 – 250, 250 – 750, 4/0 – 500, 500 – 1250, 500 – 750, 750 – 1250

  • Stromkabel-Endverschluss – Isolierungsdurchmesser (mm) 16.25 – 27.68, 21.59 – 36.83, 26.92 – 43.18, 37.84 – 55.88

  • Stromkabel-Endverschluss – Isolierungsdurchmesser (in) .64 – 1.09, .85 – 1.45, 1.06 – 1.7, 1.49 – 2.2

  • Länge (installiert) (mm) 266.7, 292.1, 381, 635

  • Länge (installiert) (in) 10.5, 11.5, 15, 25

  • Stromkabel-Endverschluss – Leiterdurchmesser (mm) 7.36 – 14.73, 8.38 – 11.93, 8.38 – 20.57, 9.39 – 14.73, 13.46 – 20.57, 14.73 – 25.4, 20.57 – 25.4, 20.57 – 32.76, 25.4 – 32.76, 29.21 – 32.76

  • Stromkabel-Endverschluss – Leiterdurchmesser (in) .29 – .58, .33 – .47, .33 – .81, .37 – .58, .53 – .81, .58 – 1, .81 – 1, .81 – 1.29, 1 – 1.29, 1.15 – 1.29

Betrieb/Anwendung

  • Applikationstyp  Innen-/Außenbereich, Innenbereich

Industriestandards

  • Designanforderung  IEEE 48

Produktverfügbarkeit

  • Stromkabel-Endverschluss – Produktverfügbarkeit  NORD- UND SÜDAMERIKA

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TFT-E

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten