Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Hängeisolatoren kombinieren die hohe Zugfestigkeit von glasfaserverstärktem Kunststoff (Fiber Reinforced Plastic, FRP) mit Hochvolt-Schirmprofil, um einen robusten, leichten Hängeisolator für Freileitungsanwendungen herzustellen.

Der Glasfaserkern bietet eine hohe mechanische Festigkeit mit Zugwerten von mehr als 70 kN/7,5 Tonnen. Unser Silikonisolatorprofil wurde basierend auf unserer 40-jährigen Erfahrung in der Konstruktion von Mittel- und Hochspannungsproduktfamilien wie Raychem, Bowthorpe EMP und Axicom entwickelt. Silikon ist ein wasserabweisendes, kriechstrom- und erosionsfestes sowie UV-stabiles Material. Es bietet zudem eine gut ausgewogene technische Leistung unter den verschiedensten Klima- und Luftverschmutzungsbedingungen.

Die Konstruktion besteht aus einem kompakten Kriechstreckendesign-Isolatorprofil, das denselben Schirmdurchmesser hat, um eine maximale Überschlagsschutzleistung bei minimaler Isolatorlänge zu erzielen. Zudem verfügt die Kontaktabdichtung über eine sekundäre Feuchtigkeitsbarriere.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • 70 kN/7,5 Tonnen Zugkraftleistung (SML)
  • Eine große Auswahl an verzinkten Metallendarmaturen
  • Zuverlässige Zugkraftleistung
  • Geringes Gewicht für einfachere Montage
  • Silikongehäuse mit ausgezeichneten wasserabweisenden Eigenschaften
  • Schirmdesign zur Minimierung der Isolatorlänge pro kV-Bezugswert
  • Vibrations- und stoßbeständig
  • Gute Kriechstrom- und Korrosionsbeständigkeit
  • qualifiziert für IEC 61466-1 oder ANSI C29.13
Leiste
Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Zu welchem Isolatorbereich zählen die Hängeisolatoren?

Antwort: Unsere Hängeisolatoren sind Teil unseres GDIP-Sortiments.

 

Erfahren Sie mehr über unsere globale Distributionsplattform für Isolatoren

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Isolator-Produkttyp  Spannungsisolator

Elektrische Kennwerte

  • AC-Lichtbogen, trocken (kV) 75, 85, 86, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 145, 155, 160, 165, 175, 185, 190, 195, 205, 215, 220, 225, 235, 245, 250, 255, 265, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 325

  • AC-Festigkeit, trocken (kV) 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 195, 200, 205, 215, 225, 230, 235, 245, 255, 260, 265, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 320

  • AC-Festigkeit, nass (kV) 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 185, 190, 195, 200, 210, 220, 225, 230, 240, 250, 255, 260, 265, 270, 280, 285, 300

  • AC-Lichtbogen, nass (kV) 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 115, 120, 125, 135, 145, 150, 155, 165, 175, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 225, 230, 235, 240, 250, 255, 260, 270, 275, 285, 290, 295, 300, 305

  • Nominaler Lichtbogen, trocken (mm) 125, 155, 165, 173, 185, 202, 210, 215, 231, 245, 255, 260, 275, 289, 300, 305, 318, 335, 345, 347, 365, 376, 390, 395, 405, 425, 434, 435, 455, 463, 480, 485, 492, 515, 521, 525, 545, 550, 570, 575, 579, 605, 608, 615, 635, 637, 660, 665, 666, 695, 705, 724, 725, 750, 753, 755, 782, 785, 795, 811, 815, 840, 845, 885

  • Nominaler Lichtbogen, trocken (in) 4.92, 6.1, 6.5, 6.81, 7.28, 7.95, 8.27, 8.46, 9.09, 9.65, 10.04, 10.24, 10.83, 11.38, 11.81, 12.01, 12.52, 13.19, 13.58, 13.66, 14.37, 14.8, 15.35, 15.55, 15.94, 16.73, 17.09, 17.13, 17.91, 18.23, 18.9, 19.09, 19.37, 20.28, 20.51, 20.67, 21.46, 21.65, 22.44, 22.64, 22.8, 23.82, 23.94, 24.21, 25, 25.08, 25.98, 26.18, 26.22, 27.36, 27.76, 28.5, 28.54, 29.53, 29.65, 29.72, 30.79, 30.91, 31.3, 31.93, 32.09, 33.07, 33.27, 34.84

  • Zugkraft - SML (kN) 70

  • Nominale Systemspannung (kV) ≤ 11, ≤ 15, ≤ 17.5, ≤ 25, ≤ 33, ≤ 36, ≤ 41, ≤ 66, ≤ 72

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

  • Montagetyp (Oberseite)  Bügel, Kugel, Stecksockel, Y-Bügel, Zunge

  • Montagetyp (Unterseite)  Auge, Kugel, Stecksockel, Zunge

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Silikon

Abmessungen

  • Kriechstrecke (mm) 265, 340, 355, 400, 415, 445, 460, 520, 535, 580, 585, 625, 645, 705, 715, 740, 765, 805, 830, 890, 895, 900, 950, 985, 1010, 1065, 1075, 1135, 1165, 1195, 1225, 1255, 1320, 1345, 1380, 1390, 1435, 1440, 1500, 1525, 1550, 1565, 1615, 1625, 1685, 1705, 1710, 1745, 1795, 1875, 1885, 1975, 2035, 2065, 2155, 2200, 2245, 2335, 2360, 2425, 2520, 2685, 2845, 3010

  • Kriechstrecke (in) 10,43, 13,98, 13,39, 15,75, 16,34, 17,52, 18,11, 20,47, 21,06, 22,83, 23,03, 24,61, 25,39, 27,76, 28,15, 29,13, 30,12, 31,69, 32,68, 35,04, 35,43, 35,24, 37,4, 38,78, 39,76, 41,93, 42,32, 44,69, 45,87, 47,05, 48,23, 49,41, 51,97, 52,95, 54,72, 54,33, 56,5, 56,69, 59,06, 60,04, 61,61, 61,02, 63,58, 63,98, 66,34, 67,13, 67,32, 68,7, 70,67, 73,82, 74,21, 77,76, 80,12, 81,3, 84,84, 86,61, 88,39, 91,93, 92,91, 95,47, 99,21, 105,71, 112,01, 118,5

  • Produktgewicht (kg) 0,94, 0,93, 0,86, 0,96, 0,83, 0,89, 0,99, 0,97, 0,95, .8, .85, .9, .92, 1,85, 1,36, 1,29, 1,17, 1,34, 1,41, 1,65, 1,32, 1,55, 1,59, 1,62, 1,14, 1,18, 1,47, 1,23, 1,35, 1,86, 1,94, 1,4, 1,28, 1,53, 1,48, 1,37, 1,98, 1,49, 1,26, 1,38, 1,21, 1,69, 1,7, 1,42, 1,54, 1,77, 1,51, 1,74, 1,82, 1,39, 1,03, 1,07, 1,43, 1,67, 1,24, 1,15, 1,9, 1,3, 1,06, 1,95, 1,63, 1,46, 1,33, 1,6, 1,19, 1,61, 1,27, 1,76, 1,04, 1,12, 1,01, 1,57, 1,93, 1,08, 1,64, 1,52, 1,8, 1,66, 1,78, 1,58, 1,09, 1,56, 1,02, 1,73, 1,22, 1,31, 1,13, 1,44, 1, 1.05, 1.1, 1.11, 1.16, 1.2, 1.25, 1.45, 1.5, 1.75, 2,2, 2,1, 2,14, 2,01, 2,25, 2,17, 2,02, 2,05, 2,42, 2, 2,06, 2,26, 2,09, 2,34, 2,18, 2.15

  • Abschnittslänge (mm) 246, 252, 257, 276, 282, 287, 306, 312, 317, 336, 342, 347, 366, 372, 377, 396, 402, 407, 426, 432, 437, 456, 462, 467, 486, 492, 497, 516, 522, 527, 546, 552, 557, 576, 582, 587, 606, 612, 617, 636, 642, 647, 666, 672, 677, 696, 702, 707, 726, 732, 737, 756, 762, 767, 786, 792, 797, 816, 822, 827, 846, 852, 857, 876, 882, 887, 906, 912, 917, 936, 942, 947, 966, 972, 977

  • Abschnittslänge (in) 9,69, 9,92, 10,12, 10,87, 11,1, 11,3, 12,48, 12,05, 12,28, 13,23, 13,46, 13,66, 14,84, 14,41, 14,65, 15,59, 15,83, 16,02, 16,77, 17,01, 17,2, 17,95, 18,39, 18,19, 19,37, 19,13, 19,57, 20,31, 20,55, 20,75, 21,93, 21,73, 21,5, 22,68, 22,91, 23,86, 23,11, 24,09, 24,29, 25,47, 25,04, 25,28, 26,22, 26,65, 26,46, 27,4, 27,64, 27,83, 28,58, 28,82, 29,02, 29,76, 30,94, 30,2, 30, 31,18, 31,38, 32,56, 32,13, 32,36, 33,31, 33,74, 33,54, 34,72, 34,49, 34,92, 35,67, 35,91, 36,85, 36,1, 37,28, 37,09, 38,27, 38,46, 38,03

  • Schirminnendurchmesser (mm) 23, 24

  • Schirminnendurchmesser (in) 0,94, 0,91

  • Schirmaussendurchmesser (mm) 82, 88

  • Schirmaussendurchmesser (in) 3,23, 3,46

Industriestandards

  • BIL-Schutzart (kV) 100, 115, 120, 125, 130, 140, 145, 155, 165, 170, 180, 185, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 230, 240, 245, 260, 265, 270, 275, 285, 290, 310, 320, 325, 335, 340, 350, 355, 360, 370, 380, 385, 390, 400, 405, 415, 420, 430, 435, 445, 450, 455, 460, 470, 475, 485, 500

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SUSP-INSU

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten