Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindertyp (Ende A)  M8-Sockel

  • Steckverbindertyp (Ende B)  M12-Stecker

  • Kabelsatztyp  M8 zu M12

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  3, 4

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 30, 60

  • Arbeitsspannung (VDC) 30, 60

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Blau, Schwarz, Braun-Weiß-Blau-Schwarz

  • Mantelmaterial  PUR, PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Steckverbinderfarbe (Ende B)  Schwarz

  • Kabelfarbe  Grau, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M8 x M12

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Rechter Winkel

  • Steckverbinderausrichtung (Ende B)  Gerade

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  GF-Nylon

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .25

  • Drahtgröße (AWG) 24

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 4.5, 5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Sensor/Antrieb

  • Geschirmt  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

Weitere

  • Kundendienst möglich  Ja

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SE594-M1P

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten