Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandmaterialtyp  Faser und Stoff

  • Produktfamilie  HFT5000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Polyethylen/Polyester

  • Flexibilität  Sehr flexibel

  • Flüssigkeitstyp  Autoreinigungsmittel, Batteriesäure, Bleifreies Benzin, Bremsflüssigkeit, Dieselkraftstoff, Frostschutz, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl

Abmessungen

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm) 12, 20, 25, 30, 34, 40, 50, 60, 70, 80, 100

  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in) .472, .787, .984, 1.181, 1.339, 1.575, 1.969, 2.362, 2.756, 3.15, 3.937

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm) 6, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 50

  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in) .236, .394, .472, .591, .669, .787, .984, 1.181, 1.378, 1.575, 1.969

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm) 10 – 20, 17 – 34, 20 – 40, 35 – 70

  • Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in) .394 – .787, .669 – 1.339, .787 – 1.575, 1.378 – 2.756

  • Schnittlänge (mm) 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 142, 145, 150, 160, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 340, 345, 35, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 40, 400, 410, 415, 420, 430, 45, 460, 470, 480, 510, 530, 540, 60, 600, 615, 640, 65, 665, 70, 725, 740, 75, 80, 85, 90, 95, 960

  • Schnittlänge (in) .709, 1.378, 1.575, 1.654, 1.772, 10.039, 10.236, 10.433, 10.63, 10.827, 11.024, 11.22, 11.417, 11.811, 12.008, 12.204, 12.402, 12.598, 12.795, 12.992, 13.386, 13.583, 13.78, 13.976, 14.173, 14.37, 14.567, 14.763, 14.961, 15.157, 15.354, 15.551, 15.748, 16.141, 16.339, 16.929, 18.11, 18.504, 18.898, 2.362, 2.559, 2.756, 2.953, 20.078, 20.866, 21.26, 23.622, 24.212, 25.197, 26.181, 28.543, 29.133, 3.149, 3.15, 3.346, 3.543, 3.74, 3.937, 37.795, 4.134, 4.331, 4.528, 4.724, 4.921, 5.118, 5.315, 5.512, 5.591, 5.709, 5.906, 6.299, 6.693, 6.89, 7.087, 7.283, 7.48, 7.677, 7.874, 8.268, 8.465, 8.661, 8.858, 9.055, 9.252, 9.449, 9.646, 9.843

Verwendungsbedingungen

  • Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125

  • Warmschrumpfschläuche – Widerstand  Abrieb, Biegung, Durchschlag, Mechanische Schäden, Schwingung

  • Rückverformungstemperatur (°C) 110

  • Flüssigkeitsdicht  Keine

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 80

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Teil

Weitere

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-H519

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten