Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Flachprofil-Warmschrumpfmuffen: Polymerguss, mit Rand, gerade
Flachprofil-Warmschrumpfmuffen mit Poly-Form und einer geraden Übergangsmuffe mit Rand. Zur gemeinsamen Verwendung mit TE Adaptern zur Zugentlastung von Kabelbaumsystemen mit Rundsteckverbindern. Die Muffe ist mit allen gerillten Adaptern entsprechender Gehäusegröße kompatibel.
Widerstandsschutz Gelegentliche Flüssigkeitsexposition, Langfristige Flüssigkeitsexposition bei hohen Temperaturen, Langfristige Flüssigkeitsimmersion bei hohen Temperaturen
Industriestandards
Kompatibel mit zugelassenen Norm-Produkten BR1326 gelistet für Klasse G, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DA, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DD, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DE, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS 85049/140, SAE AS I 81765/1, Typ I, SAE AS I 81765/1, Typ II, SAE AS I 81765/4, SAE AS81765/1 Typ I, SAE AS81765/1 Typ II, SAE AS81765/4, UL 224, Datei E85381, VG95343 Teile 29 und 30, VG95343 Teile 6,7,8 und 9, VG95343-Teil 6