Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Mit Rand  Nein

  • Klebemittelanforderung  Klebstoff muss separat erworben werden.

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer, Halbstarres modifiziertes Polyolefin, Halbstarres modifiziertes Polyolefin

  • Materialcode  3, 25

  • Materialsystemcode  10, 25

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Rechter Winkel

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.)  9 mm [ .354 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -75 – 150, -55 – 135

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -103 – 302, -67 – 275

  • Widerstandsschutz  Gelegentliche Flüssigkeitsexposition, Langfristige Flüssigkeitsexposition bei hohen Temperaturen

Industriestandards

  • Kompatibel mit zugelassenen Norm-Produkten  DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DA

Weitere

  • Formcode des Formteils  234

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-73105542

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.