Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unser Raychem PHVS Hochspannungs-GIS-Steckendverschluss ist herstellerunabhängig mit polymerisolierten Kabeln kompatibel und kann hinsichtlich der erforderlichen Erdung an verschiedene Kabelkonstruktionen angepasst werden. Das Gesamtsystem wird in den Epoxidharzisolatorteil und den Steckerteil mithilfe des vorgeformten Silikon-Spannkegels unterteilt.

Die Isolatoren sind gemäß IEC 62271-209 und IEC 62271-203 ausgelegt und geprüft. Daher ist der Hochspannungssteckendverschluss für alle GIS geeignet, die der oben genannten Norm entsprechen. Jeder einzelne Isolator wird hermetisch abgedichtet und geprüft. Um die Kompatibilität mit den Abmessungen ölgefüllter Schaltanlagen nach IEC 60859 zu gewährleisten, die eine längere Baulänge erfordern, wird die gesamte Einrichtung mit Adaptern zur Verfügung gestellt. Der Epoxidharzisolator kann direkt beim Hersteller der gasisolierten Schaltanlagen montiert werden, wodurch Montagezeit vor Ort eingespart und das Risiko einer Verunreinigung des Kabeleinführungsgehäuses reduziert wird.

 

Der Steckerteil besteht aus dem vorgeformten Silikonkörper zur Feldsteuerung und einem mechanischen Kabelschuh für die einfache Montage. Zu Wartungszwecken lässt sich der Endverschluss einfach entfernen und wieder montieren Zubehör und Erweiterungskabelgarnituren können zur Prüfung und Wartung bereitgestellt werden.

 

Die Montage unserer Raychem PHVS muss von einem geschulten Monteur durchgeführt werden, der mit herkömmlichen Werkzeugen ausgestattet ist. 

graue Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Trockene Schnittstellen, keine Ölfüllung
  • Der Isolator entspricht IEC 62271-209 und IEC 62271-203
  • Druckdichtes Harzgehäuse
  • Vorgefertigter und werkseitig geprüfter Silikonkautschuk-Spannkegel
  • Drehmomentgesteuerte Mehrkontakt-Leiterbolzen
  • Die Montage des Anschlusses erfordert keine speziellen Werkzeuge.
  • Isolierte Kabeldurchführung zur Sektionalisierung
  • Typgeprüft nach IEC 60840 und IEC 62067
graue Leiste
  1. TE Raychem PHVS – Montagevideo (Englisch)

Unsere trockenen, lösbaren Raychem PHVS-Hochspannungsendverschlüsse für Schaltanlagen sind mit polymerisolierten Kabeln kompatibel, unabhängig vom Hersteller. Dank des vorgeformten Silikonkörpers und des mechanischen Kabelschuhs sind sie einfach zu montieren. Sie sind auch mit zusätzlichen Sensorfunktionen erhältlich, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu erhöhen. Schauen Sie sich unser Video an, um mehr über die Montage unserer PHVS Endverschlüsse bis 170 kV zu erfahren.

graue Leiste
graue Leiste
graue Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Mit welchem Kabeltyp sind unsere Raychem Hochspannungssteckendverschlüsse PHVS von TE kompatibel?

Antwort: Unsere selbsttragenden, flexiblen Hochspannungssteckendverschlüsse der Produktreihe Raychem sind herstellerunabhängig mit polymerisolierten Kabeln kompatibel, und können in Bezug auf die erforderliche Erdung für verschiedene Kabelkonstruktionen und alle GIS auf der Grundlage der IEC 62271-209 angepasst werden.

 

Frage: Müssen die Hochspannungssteckendverschlüsse gewartet werden?

Antwort: Unsere trockenen Hochspannungssteckendverschlüsse sind ölfrei und benötigen daher keine Wartung.

 

Frage: Bietet TE Montageschulungen für Hochspannungssteckendverschlüsse an?

Antwort:Ja, unsere Hochspannungssteckendverschlüsse werden von unseren Schulungen für Hochspannungskabelgarnituren abgedeckt. Sie können in einem unserer Schulungszentren oder in Ihrer Anlage abgehalten werden. Besuchen Sie TE.com/trainingcenter, um mehr zu erfahren.

 

Frage: Ist es erforderlich, Hochspannungssteckendverschlüsse mit isolierender Flüssigkeit zu füllen?

Antwort: Nein, unsere Hochspannungssteckendverschlüsse erfordern keine Flüssigkeitsisolation. Die elektrische Isolation erfolgt durch den Silikon-Aufdruckkörper, der es zu einer trockenen Version macht, ohne Möglichkeiten einer Leckage.

 

Frage: Benötigen wir für die Montage von Hochspannungssteckendverschlüssen spezielle Werkzeuge?

Antwort: Unser PHVS kann ohne Spezialwerkzeug montiert werden, dies gilt auch für den mechanischen Anschlüsse.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Anpassbar

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Lebensdauer  2 Jahre

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 145, ≤ 170, ≤ 245, ≤ 72

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Polymerisch

Abmessungen

  • Kompatibler Kabelquerschnittsbereich (mm²) 95 – 2500

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 34 – 108, 34 – 78

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,338 – 3,071, 1,338 – 4,252

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 0 – 120, 0 – 135

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 0 – 4.724, 0 – 5.314

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Innenbereich

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEC 60840

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PHVS

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten