Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Elektrische Kennwerte
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
600
-
Spulenspannung (max.) (VAC)
24, 120, 240
-
Spulennennspannung (VAC)
24, 120, 208, 240
-
Spulenwiderstand (Ω)
16,5, 444, 1850
-
Antriebssystem
AC
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial
Silber-Cadmium-Oxid
-
Kontaktnennstrom (A)
25, 30, 35, 40
-
Kontaktanordnung
1 Form X, SPST-NO-DM with Shunt
Klemmenmerkmale
-
Hauptleitung-Anschlusstyp
10-32 Schraube mit quad. 0,25 Quick Connect, Kastenverbinder mit doppelt. 0,25 Quick Connect
-
Spulenanschluss-Typ
0,25-Schnelltrennanschluss (doppelt)
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-P9426-P9601