Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

GRACE INERTIA der zweiten Generation von TE Connectivity (TE)  Steckverbinder mit 2,5-mm-Raster zeichnen sich durch fortschrittliche Designkonzepte aus, die stabilere, zuverlässigere und länger haltbare Verbindungen ermöglichen. Die GRACE INERTIA 2,5-mm-Steckverbinder können für eine Vielzahl größerer elektrischer Produkte eingesetzt werden, von Haushaltsgeräten bis hin zu Automaten, die eine Kabel-an-Leiterplatte-Signalübertragung erfordern.

Produkteigenschaften

  • Das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Serie ist in vier verschiedenen Verschlüsselungsmethoden und Farben erhältlich. Ergonomisches Design für einfache Montage. 
  • GRACE INERTIA Steckverbinder werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmaterialien.
  • Die zungenlosen Kontakte vermeiden ein Verfangen.
  • In Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen erhältlich.
  • Das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Serie ist in vier verschiedenen Verschlüsselungsmethoden und Farben erhältlich. Ergonomisches Design für einfache Montage. 
  • GRACE INERTIA Steckverbinder werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmaterialien.
  • Die zungenlosen Kontakte vermeiden ein Verfangen.
  • In Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen erhältlich.
  • Das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Serie ist in vier verschiedenen Verschlüsselungsmethoden und Farben erhältlich. Ergonomisches Design für einfache Montage. 
  • GRACE INERTIA Steckverbinder werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmaterialien.
  • Die zungenlosen Kontakte vermeiden ein Verfangen.
  • In Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen erhältlich.
  • Eigenschaften

    Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

    Produktmerkmale

    • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

    • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

    • Abdichtbar  Nein

    • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

    Konfigurationsmerkmale

    • Anzahl von Positionen  2, 3, 6, 8, 12

    • Zeilenanzahl  1, 2

    • Anzahl der Kontaktkammern  12, 2, 3, 6, 8

    Elektrische Kennwerte

    • Arbeitsspannung (VAC) 250

    • Arbeitsspannung (VDC) 250

    Kontaktmerkmale

    • Kontaktaufbau  Matrix, Verbindungsmuffe

    • Kontakttyp  Flachstecker

    Montage und Anschlusstechnik

    • Art der Steckverbindermontage  Kabelbefestigung (freihängend)

    Gehäusemerkmale

    • Gehäusefarbe  Blau, Gelb, Naturbelassen, Rot, Schwarz

    • Raster  2.5 mm [ .098 in ]

    • Gehäusematerial  PBT GF

    Abmessungen

    • Reihenabstand (mm) 7.6

    • Reihenabstand (in) .299, .3

    • Länge des Produkts (mm) 8.7, 11.15, 11.2, 13.7, 18.7

    • Länge des Produkts (in) .342, .439, .44, .441, .539, .736, .775

    • Breite des Produkts (mm) 8.8, 14.4, 15.3

    • Breite des Produkts (in) .346, .567, .602

    • Steckverbinderhöhe (mm) 18.8, 18.85

    • Steckverbinderhöhe (in) .74, .742

    Verwendungsbedingungen

    • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

    Betrieb/Anwendung

    • Halogenfrei  Nein

    • Stromkreis Anwendung  Signal

    Kennzeichnungsbeschriftung

    • Schaltkreiserkennungsfunktion  Ohne

    Industriestandards

    • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

    • Kompatibel mit zugelassenen Norm-Produkten  UL E28476

    • Kompatibel mit Produkten von Behörden/Normen  UL

    • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

    Verpackungsmerkmale

    • Verpackungsmethode  Tüte

    • Verpackungsmenge  400, 500, 750

    Referenznummer

    • TE-interne Teilenummer CAT-G7534A-C1701

    Literatur

    Datenblätter/Katalogseiten