Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Ein bewährtes System: mehr als 35 Jahre konsistente Leistung bei extremen Temperaturen, Luftverschmutzung und ultravioletter Strahlung sind der Beweis für die ausgezeichnete Isolierfestigkeit und Dichtigkeit der Kabelendverschlüsse der Produktfamilie Raychem von TE.

Einfache Montage: Warmschrumpfmontage, die Zeit spart, keine besondere Ausrüstung erfordert und die Arbeit an Freileitungen sowie bei beengten Platzverhältnissen erleichtert. Unterschiedliche Kabelkonstruktionen können problemlos untergebracht werden, und jede Kabelgarnitur deckt in der Regel drei bis vier Kabelgrößen ab. Dadurch werden die Lagerbestände reduziert und die Lagerhaltung minimiert.

Leistung: Die Raychem Kabelendverschlüsse von TE erfüllen unsere Spezifikation PPS 3013, die die Anforderungen der wichtigsten nationalen Standards und internationalen Normen sowie CENELEC 50393 umfasst. Hohe Leistung und Effizienz sind die Ergebnisse der Expertise von TE Connectivity in der materialwissenschaftlichen und elektrischen Energietechnik, die durch eine nachhaltige Forschungseffizienz und umfangreiche Erfahrung als einer der größten Kabelgarniturhersteller gewonnen wurde.

Wichtige Eigenschaften

  • Hohe Isolier- und Abdichtungsfähigkeit auch bei extremen Temperaturen, Luftverschmutzung und ultraviolettem Licht
  • Erfüllt CENELEC HD 50393
  • Einfache Montage
  • Die Kabelgarnituren decken eine breite Palette von Kabelgrößen und unterschiedlichen Kabelkonstruktionen ab
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lebensdauer  Unbegrenzt

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, Draht, Keine

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  4

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Kunststoff (XLPE), Papier, Plastic

Abmessungen

  • Kompatibler Kabelquerschnittsbereich (mm²) 4 – 16, 4 – 25, 4 – 35, 25 – 50, 25 – 70, 70 – 150, 70 – 185, 150 – 400, 185 – 240, 185 – 300

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 4 – 9, 8 – 18, 10 – 23, 15 – 38

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,15 – ,35, ,31 – ,708, ,39 – ,9, ,59 – 1,496

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Außenbereich, Innenbereich

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  EN 50393

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Weitere

  • Installationsanleitung  Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Mazedonisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Slowenisch, Tschechisch, Ungarisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EPKT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten