Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Kontermutterbuchse

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  4

  • Anzahl der Leistungspole  4

  • Anzahl der Signalpositionen  0

  • Kontakte vorbestückt  No

Sonstige Eigenschaften

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Nickel-PTFE

  • Außengehäuse-Basismaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 43, 46

  • Umkehrgeschlecht  Nein

  • Anordnung des Kontaktaufbaus  21 – 75, Rund

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift, Stift/Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, C, D, E, N, Normal

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert, Polarisierung

  • Gegensteckarretierung  Mit, Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  21, G (21)

  • Anpassung kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 8, 10 – 8

  • Drahtgröße (mm²) 5.26 – 8.37, 8.8

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS14D

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten