Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26JJ37AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Ohne Stift |
| YACT26JJ37ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Ohne Stift |
| YACT26JJ37ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Ohne Stift |
| YACT26JJ37ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Ohne Stift |
| YACT26JJ37AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Ohne Stift |
| YACT26JJ37ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Ohne Stift |
| YACT26JJ37BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ37BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ37BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ37BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ37BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ37BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ37HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stift |
| YACT26JJ37HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stift |
| YACT26JJ37HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stift |
| YACT26JJ37HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stift |
| YACT26JJ37HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stift |
| YACT26JJ37HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stift |
| YACT26JJ37HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stecksockel |
| YACT26JJ37JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37JBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stecksockel |
| YACT26JJ37JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stecksockel |
| YACT26JJ37JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stecksockel |
| YACT26JJ37JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stecksockel |
| YACT26JJ37JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stecksockel |
| YACT26JJ37JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stift |
| YACT26JJ37PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stift |
| YACT26JJ37PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stift |
| YACT26JJ37PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stift |
| YACT26JJ37PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stift |
| YACT26JJ37PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stift |
| YACT26JJ37PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stecksockel |
| YACT26JJ37SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stecksockel |
| YACT26JJ37SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stecksockel |
| YACT26JJ37SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stecksockel |
| YACT26JJ37SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stecksockel |
| YACT26JJ37SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ37SNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 37 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J37 | Stecksockel |
| YACT26JJ37SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |