Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26JC98AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Stift |
| YACT26JC98ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Stift |
| YACT26JC98ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Stift |
| YACT26JC98ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Stift |
| YACT26JC98AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Stift |
| YACT26JC98AN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Stift |
| YACT26JC98ANV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Buchse |
| YACT26JC98BAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98BB000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Buchse |
| YACT26JC98BBV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Buchse |
| YACT26JC98BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Buchse |
| YACT26JC98BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Buchse |
| YACT26JC98BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Buchse |
| YACT26JC98BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98HAV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98HBV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98HCV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98HDV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98HEV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98HNV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Stecksockel |
| YACT26JC98JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98JBV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98JCV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Stecksockel |
| YACT26JC98JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Stecksockel |
| YACT26JC98JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Stecksockel |
| YACT26JC98JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Stift |
| YACT26JC98PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Stift |
| YACT26JC98PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Stift |
| YACT26JC98PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Stift |
| YACT26JC98PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Stift |
| YACT26JC98PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98PN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Kodiert | Mit | C98 | Stift |
| YACT26JC98PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SAV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SBV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SCV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SDV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SEV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SNV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JC98SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |