Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Stecker

  • Außengehäusetyp  Gerader Stecker

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Produkttyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  55

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  55

  • Kontakte vorbestückt  No

  • Kodierung  Schlüsselpolarisierung A, Schlüsselpolarisierung B, Schlüsselpolarisierung C, Schlüsselpolarisierung D, Schlüsselpolarisierung E, Schlüsselpolarisierung N

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  A, B, C, D, E, N

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 400

  • Spannung (Vrms) 1300

  • Arbeitsspannung (VDC) 550

Sonstige Eigenschaften

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Basismaterial  Zusammensetzung

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

  • Flüssigkeitstyp  Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 Typ I

  • Eingangsausführung  Einsetzen hinten

  • Umweltschutztyp  Elastomergedichtet

  • Durchführungstyp  Nein

  • Gewicht (g) 19.7, 24.6, 25.5

  • Gewicht (lb) .0435, .0543, .0563

  • Umweltschutz  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

  • Umkehrgeschlecht  Nein

  • Anordnung des Kontaktaufbaus  E35, Rund

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Ohne Buchse, Ohne Stift, Stecksockel, Stift, Stift/Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Art der Steckverbindermontage  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, C, D, E, N, Normal

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert, Polarisierung

  • Gegensteckarretierung  Mit, Ohne

  • Typ der Gegensteckarretierung  Dreifachabschluss mit Gewinde

Gehäusemerkmale

  • Raster  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  17, E (17)

  • Anpassung kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Montagelänge  31.5 mm [ 1.24 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 26, 28 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .08 – .33, .15 – .4

  • Geeignet für Drahtisolationsbereich  .76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Flüssigkeitsdicht  Ja

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

  • Haltbarkeitsklassifizierung (Cycles) 1500, 500

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-ACT10G

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten