Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die Serie SQ sind drahtgewickelte Leistungswiderstände mit Draht- oder Leistungsoxid-Filmelementen, die in ein Keramikgehäuse eingebettet und mit einem anorganischen Siliciumdioxid-Füllstoff versiegelt sind. Diese bieten einen hohen Isolierungswiderstand und niedrige Oberflächentemperatur.
Bei der Serie SQ handelt es sich um drahtgewickelte Leistungswiderstände mit Draht- oder Leistungsoxidschichtelementen In einem Keramikgehäuse eingebettet und mit einem anorganischen Siliciumdioxid-Füllstoff abgedichtet. Diese bieten einen hohen Isolierungswiderstand und niedrige Oberflächentemperatur.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Passive Komponenten – Abmessungen (mm)10.5 x 8 x 18, 18 x 7 x 7, 22 x 10 x 9, 28 x 10 x 10, 35 x 10 x 9, 36 x 10 x 25, 39.5 x 19, 48 x 10 x 9, 48 x 12.5 x 12, 48 x 10 x 10, 48 x 10 x 21, 60 x 14 x 13.5, 60 x 15 x 13, 75 x 19, 75 x 19 x 19