Melden Sie sich an, um Ihre Aufträge, Adressbuch, Produktlisten, usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Unsere BPTM Warmschrumpfschläuche für Sammelschienen der Produktreihe Raychem sind insbesondere auf engem Raum sehr praktisch und sowohl für runde als auch rechteckige Kupfer- oder Aluminiumsammelschienen geeignet. Bei Wärmeeinwirkung schrumpft der Schlauch fest über das Sammelschienenprofil. So wird sichergestellt, dass die erforderliche Mindestwandstärke erreicht wird. Die Warmschrumpfschläuche für Sammelschienen können bei der Großserienfertigung mit einem Ofen oder vor Ort mit einem Gasbrenner oder Heißluft problemlos montiert werden.
Die Warmschrumpfschläuche für Sammelschienen werden aus einem Polymer auf halogenfreier Basis hergestellt, das eine hohe Leistung in Hochspannungsumgebungen aufweist und die schädlichen und korrosiven Auswirkungen in Brandsituationen stark reduziert.
Dank dieser Warmschrumpfschläuche sind Ausrüstungsentwickler in der Lage, den Luftzwischenraum zwischen den Sammelschienen zu reduzieren, wie beispielsweise bei der Herstellung von Schaltanlagenschränken, in denen der Platz knapp ist. BBIT Sammelschienen-Warmschrumpfschläuche bieten Schutz vor Überschlägen von bis zu 25 kV.
Schauen Sie sich unser Video an, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie unsere Isolierschläuche für Sammelschienen (BPTM) montieren. (Englisch)
Frage: Werden die Raychem BPTM Sammelschienen-Warmschrumpfschläuche vom Montageschulungsplan von TE abgedeckt?
Antwort: Ja, unsere BPTM Warmschrumpfschläuche für Sammelschienen sind zusammen mit anderen Lösungen für den Anlagen- und Wildtierschutz Teil unseres Schulungsplans. Erfahren Sie mehr auf TE.com/trainingcenter.
Frage: Woraus bestehen die Sammelschienen-Warmschrumpfschläuche?
Antwort: Unsere Warmschrumpfschläuche für Sammelschienen bestehen aus unserem speziell formulierten thermoplastischen Raychem Polymermaterial, das über das Profil der Sammelschiene schrumpft und so die erforderliche Mindestwanddicke erhält. Dieses Material ist halogenfrei und weist eine hervorragende Leistung in Hochspannungsumgebungen auf, die schädliche und korrosive Auswirkungen in Brandsituationen stark reduziert.
Frage: Was sind die Hauptvorteile von Sammelschienen-Warmschrumpfschläuchen?
Antwort: Unsere Raychem Warmschrumpfschläuche für Sammelschienen können bei der Großserienfertigung mit einem Ofen oder vor Ort mit einem Gasbrenner oder Heißluft problemlos montiert werden. BPTM Warmschrumpfschläuche können sowohl auf rechteckigen oder runden Sammelschienen, auf Kupfer oder Aluminium montiert werden.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.