Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unsere Raychem Vogelschutzhauben verhindern schädliche Einwirkungen von Greifvögeln an Mittelspannungsleitungen.

Unsere Raychem Vogelschutzhauben für Stromleitungen können während des Betriebs montiert werden und wurden zum Schutz vor Ausfällen an Mittelspannungsfreileitungen entwickelt, die durch Greifvögel verursacht werden. Die Vogelschutzhaube verwendet eine Bi-Material-Ausführung, um die Montage auf Anwendungen mit Stift-, Horizontal- und Endisolatoren während des Betriebs zu ermöglichen. Die Hauptabdeckung verfügt über integrierte, feste Klammern, die für zuverlässigen mechanischen Halt sorgen. Abdeckung von bis zu 3 m auf Leitergrößen von insgesamt #6 bis 795 kcmil. Die Seitenverlängerung lässt sich problemlos auf die Schwingungsdämpfer setzen und mit der Vogelschutzhaube verriegeln. Durch diesen modularen Aufbau mit seinem integrierten Verriegelungssystem können die Abdeckungen auch durch mehreren Verlängerungen erweitert werden.

Die Hauptabdeckung des Raychem Vogelschutzes passt auf verschiedene Isolatortypen aus Porzellan und Polymer, ohne die BIL-Werte der Isolatoren zu stören. Die Abdeckung ist in der Mitte flexibel, sodass die Leiter von jeder Richtung aus in einem Winkel von 30° austreten können – die Abdeckung muss nicht zugeschnitten werden.

Die Raychem Abdeckung ist auch vielseitig einsetzbar, da sie sowohl einen oberen als auch einen unteren Kabelauslass ermöglicht.

 

Leiste

Wichtige Merkmale

  • Zuverlässiger Ausfallschutz
  • Schnelle und vielseitige Montage
  • Hochleistungsmaterial
  • Robustes, kriechstromfestes, UV-beständiges Polymer
  • Langfristige Leistung unter extremen Bedingungen
Leiste
Leiste
  1. Greifvogelschutzhaube (Englisch)

Unsere Greifvogelschutzhaube aus der Produktlinie für den Anlagen- und Wildtierschutz bietet Schutz vor Schäden an Mittelspannungsleitungen, die durch Greifvögel verursacht werden. Hier sehen Sie, wie einfach die BCIC Vogelschutzhaube und die BCAC Seitenverlängerung zu montieren sind.

Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Werden die Raychem BCIC-RAPC Vogelschutzhauben für Stromleitungen vom Montageschulungsprogramm von TE abgedeckt?

Antwort: Ja, unser Vogelschutz für Stromleitungen ist Teil unseres Schulungsplans für Produktlösungen für den Anlagen- und Tierschutz. Erfahren Sie mehr auf TE.com/trainingcenter

 

Frage: Woraus besteht unser Vogelschutz für Stromleitungen?

Antwort: Unsere Vogelschutzhauben für Stromleitungen bestehen aus einer Kombination unserer flexiblen und starren Anti-Kriechstrom-Isoliermaterialien von Raychem. Diese Kombination ermöglicht ein vielseitiges und robustes Design bei gleichzeitig langer Produktnutzungsdauer.

 

Frage: Was sind die Hauptvorteile unserer Vogelschutzhauben für Stromleitungen? 

Antwort: Unser Vogelschutz für Stromleitungen ermöglichen es Ihnen, durch Vögel/Greifvögel verursachte Ausfälle zu beseitigen, die auf Mittelspannungs-Freileitungsleitungen üblich sind. Ihr flexibler Aufbau mit seinem integrierten Verriegelungssystem können die Abdeckungen auch durch mehreren Verlängerungen erweitert werden.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation, Kaltschrumpfprodukt

  • Isolierabdeckung – Produkttyp  Isolatorabdeckung, Vogelschutz

  • Isolatortyp/ANSI  55-2,55-3,55-4,55-5, 55-4,55-5,57-2, 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3, 56-1,55-6,55-7, Horizontaler Pfosten, Oberseite der Schraubzwinge aus Polymer, Polymer oder Porzellan, Porzellan, Porzellan (Horizontal) >35 kV, Porzellan (Horizontal) 25 – 35 kV, Spannungsisolator

Konfigurationsmerkmale

  • Sichtprüfung  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 35, ≤ 36

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig, Grau, Rot

  • Isolationsmaterial  Polymer, Porzellan, Porzellan/Glas

  • Primärproduktmaterial  PET-G, Polyolefin, Vernetztes Polyethylen, Vernetztes Polyolefin

Abmessungen

  • Isolationsabdeckung (mm) 508, 533, 609.6, 685.8, 775, 787, 812.8, 1041.4, 1066.8, 1079.5, 1219.2, 1390.4, 1397, 1549, 2108.2, 2133.6

  • Isolationsabdeckung (in) 20, 21, 24, 27, 30.5, 31, 32, 41, 42, 42.5, 48, 55, 61, 76, 83, 84

  • Außenschirmdurchmesser (mm) 91.44 – 190.5, 129, 165

  • Außenschirmdurchmesser (in) 3.6 – 7.5, 5,1, 6,5

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 6 – 556, 6 – 795

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 13,3 – 281,3, 13,3 – 402,8, 16 – 630

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich  4 – 22 mm [ ,16 – ,89 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, 0 – 105, 0 – 90

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Freileitung, Überlandverteilung, Verteilung

  • Kompatible Komponenten  Doppelte PIN, Horizontaler Pfosten, Klemmenoberseite, Leiter, Leitungspfosten/Stift, Stützisolator, Totes Ende

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  RUS

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, Weltweit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BCIC-RAPC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten