Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Produktverfügbarkeit | Montagetechnik | Spannungsklasse | Nieder-/Mittelspannungs-Isolierabdeckung – Produkttyp | Kompatible Komponenten | Außenschirmdurchmesser | Kompatibler Leiterbereich | Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich | Isolatortyp/ANSI |
---|
| E42704-000 | 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leitungspfosten/Stift | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| 614917-000 | 3D PDF | Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Kaltschrumpfprodukt | ≤ 36 kV | Vogelschutz | Stützisolator | - | - | - | - |
| A03221-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Doppelte PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| EK0649-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Horizontaler Pfosten | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | Horizontaler Pfosten |
| EK0650-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Klemmenoberseite | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | Oberseite der Schraubzwinge aus Polymer |
| CP3126-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leitungspfosten/Stift | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CP7898-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Doppelte PIN | - | 6 – 556 AWG/kcmil | 13,3 – 281,3 mm² | 55-2,55-3,55-4,55-5 |
| CR4528-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Doppelte PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CU4483-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Totes Ende | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | Polymer oder Porzellan |
| CU6002-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Klemmenoberseite | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CU6706-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Horizontaler Pfosten | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | Horizontaler Pfosten |
| D29063-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leitungspfosten/Stift | - | 6 – 556 AWG/kcmil | 13,3 – 281,3 mm² | 55-2,55-3,55-4,55-5 |
| D63258-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leitungspfosten/Stift | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | Horizontaler Pfosten |
| E43398-000 | 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leiter | - | 6 – 795 AWG/kcmil | - | - |
| A34170-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leitungspfosten/Stift | - | 6 – 556 AWG/kcmil | 13,3 – 281,3 mm² | 55-2,55-3,55-4,55-5 |
| EK4276-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leitungspfosten/Stift | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-4,55-5,57-2 |
| EK5638-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leitungspfosten/Stift | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 56-1,55-6,55-7 |
| C60779-000 | 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leitungspfosten/Stift | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CM9918-005 | Produktzeichnung
| Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Kaltschrumpfprodukt | ≤ 36 kV | Vogelschutz | Stützisolator | 91.44 – 190.5 mm | - | 16 – 630 mm² | Porzellan |
| CP3119-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Horizontaler Pfosten | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | Porzellan (Horizontal) 25 – 35 kV |
| CP4638-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Horizontaler Pfosten | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | Porzellan (Horizontal) >35 kV |
| CP8591-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Doppelte PIN | - | 6 – 556 AWG/kcmil | 13,3 – 281,3 mm² | 55-2,55-3,55-4,55-5 |
| CR0371-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Doppelte PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CX7667-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Stützisolator | 165 mm | 6 – 795 AWG/kcmil | 16 – 630 mm² | - |
| CX9038-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Stützisolator | 165 mm | 6 – 795 AWG/kcmil | 16 – 630 mm² | - |
| D53829-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Doppelte PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| EL3619-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Doppelte PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-4,55-5,57-2 |
| ES3086-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Vogelschutz | Leiter | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - |
| ES3146-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leitungspfosten/Stift | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-4,55-5,57-2 |
| ES3167-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Doppelte PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| ES3168-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leitungspfosten/Stift | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| ES3169-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Klemmenoberseite | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| ES3173-000 | | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Klemmenoberseite | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| ES3174-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Klemmenoberseite | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | Oberseite der Schraubzwinge aus Polymer |
| ES3175-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Horizontaler Pfosten | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | Horizontaler Pfosten |
| ES3176-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Doppelte PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-4,55-5,57-2 |
| ES4631-000 | Produktzeichnung
| Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leiter | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - |
| F42213-000 | 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leiter | - | 6 – 795 AWG/kcmil | - | - |
| GF2137-000 | Produktzeichnung 3D PDF | Weltweit | Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation | ≤ 35 kV | Isolatorabdeckung | Leitungspfosten/Stift | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |