Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp
Buchse
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Leiterplatte
-
Steckverbinder-Außengehäusegröße
1, 2, 3
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leiterplatte
-
-
Außengehäusematerial – Konfiguration
Vollständiges Metallaußengehäuse
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
9, 15, 25
-
Anzahl der Reihen
2
-
Montageausrichtung
Rechter Winkel
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Grau, Schwarz
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Zinn
-
Steckverbinder-Profil
Europa-Ausführung
-
Montageprozess-Funktionsmaterial
Messing
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgrundmaterial
Kupferlegierung, Phosphorbronze
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial
Zinn
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Gold
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin)
30
-
Kontaktform
Rund
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
2.2
-
Kontaktoptionen
Installed
Klemmenmerkmale
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte)
Durchsteckmontage - Löten
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge
3.2 mm [ .126 in ]
Montage und Anschlusstechnik
-
Leiterplattenmontage-Ausrichtung
Mit
-
Montagebohrungsdurchmesser
3.1 mm [ .12 in ]
-
Leiterplattenhalterung
Mit
-
Leiterplatten-Halterungstyp
Befestigungsclip, Montagebohrung
-
Steckverriegelung
Mit, Ohne
-
Steckverriegelungstyp
Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC, Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplattenmontage
-
Montageprozessfunktion – Beschichtungsmaterial
Zinn
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
Thermoplaste, PBTP
-
Außengehäusematerial
Stahl
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
2.74 mm [ .108 in ]
Abmessungen
-
Leiterplattendicke (empfohlen) (mm)
1.57, 1.6
-
Leiterplattendicke (empfohlen) (in)
.062, .063
-
Reihenabstand
2.84 mm [ .112 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
-
Haltbarkeit (Cycles)
250
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten
DIN 41652
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box
-
Verpackungsmenge
50, 100
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-979-DRARE274