Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinderform
Rund
-
HF-Schnittstelle
TNC
-
HF-Steckverbinderausführung
Stecker
-
Mit HF-Kabeltyp kompatibel
RG 142, RG 142A, RG 142B, RG 174, RG 174A, RG 188, RG 188A, RG 223, RG 316, RG 55, RG 55A, RG 55B, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte
-
Abdichtbar
Nein
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl von Positionen
1
-
Anzahl der Koaxial-Kontakte
1
Sonstige Eigenschaften
-
Kabel-/Steckverbinderausrichtung
Gerade, Rechter Winkel
-
Gehäusematerial
Messing, Zink
-
Gehäusematerialoberfläche
Beschichtet
-
Material der Gehäusebeschichtung
Nickel
Kontaktmerkmale
-
Crimptyp
Doppelt, Sechskant
-
Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder
Gold
-
Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder
Beryllium-Kupfer, Messing
-
Unterbeschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder
Nickel
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode für Leitungen und Kabel
Crimpverbindung
Montage und Anschlusstechnik
-
HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus
Mit Gewinde, Push-On
-
Art der Steckverbindermontage
Leiterplatten-Befestigung
-
HF-Kontakt-Fangmethode
Mechanische Eigenschaften
-
Arretierung
Ohne
Abmessungen
-
HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.)
16.26 mm [ .64 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Betriebsfrequenz (GHz)
7, 11
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box, Carton, Tüte
Weitere
-
Güteklasse
Kommerziell
-
Dielektrisches Material
Polyethylen, Polymethylpenten, Polypropylen
-
Kupplungsmutterbasismaterial
Messing
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-076-TNCF50