Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Material der Zugentlastungsklemme :Thermoplast mit Abschirmungsplatten
Montage und Anschlusstechnik
Gewindegröße der Schraube und Bohrung :14702
Abmessungen
Geeignet für Drahtisolationsbereich :10 – 14.9 mm [ .394 – .587 in ]
Betrieb/Anwendung
Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße :5
Geschirmt :Ja
Verpackungsmerkmale
Verpackungsmethode :Individuell
Verpackungsmenge :15, 200
Weitere
Zubehör für Steckverbinder – Kommentar :Geriffelte Schrauben, Kabeldurchführung (Durchführungsdichtung) und Kontaktröhre müssen separat bestellt werden.