Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Kontaktkonfiguration :
8-32-Schrauben 90° zueinander
-
Aktuatortyp :
Push-Pull
-
Typ des Leistungsschalters :
Thermo
-
Beleuchtet :
Ohne
-
Beleuchtungsart :
Kein Licht
-
Ausführung des Leistungsschalters :
Push-Pull-Druckknopf
Konfigurationsmerkmale
-
Montageausschnittgröße (in):
.375-.386 (Durchmesser)
-
Stromkreisfunktion :
Serie mit Auslöser
-
Anzahl der Pole :
1
Elektrische Kennwerte
-
Arbeitsspannung (VAC):
240
-
Arbeitsspannung (VDC):
50
-
Nennstrom (A):
.5
-
Abschaltleistung :
1000A @ 50VDC or 120VAC
Sonstige Eigenschaften
-
Farbe des Aktuators :
Schwarz
Kontaktmerkmale
-
Ansprechzeit bei 200 % (seconds):
11 – 30
Montage und Anschlusstechnik
-
Montageoptionen :
Zwei Sechskantmuttern/Federring
-
Montagedurchführung :
15/32-32-Gewindehülse mit 9.53 mm Länge, silberfarben
-
Verpackung der Montagekomponenten :
An Hülse montiert
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Stempelkennzeichnungstyp :
Weiße Ampere-Beschriftung