Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Aktuatortyp :
Kipphebel
-
Beleuchtungsart :
Kein Licht
-
Leistungsschaltertyp :
Magnetisch
-
beleuchtet :
Ohne
Konfigurationsmerkmale
-
Ausschnittgröße (in):
3.04 x 2.065
-
Schaltungsfunktion :
Serie mit Auslöser
-
Anzahl der Pole :
4
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC):
240, 415
-
Nennstrom (A):
30
-
Abschaltvermögen :
5000A @ 250VAC or 415/240VAC
Kontaktmerkmale
-
Ansprechzeit bei 200 % (seconds):
2.2 – 20
Klemmenmerkmale
-
Kontaktkonfiguration :
10-32-Bolzen
Montage und Anschlusstechnik
-
Montageoptionen :
6-32-Montagegewinde
Abmessungen
-
Produkthöhe :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Gestempelte Beschriftung – Typ :
International I/O