1-640454-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 13
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 3.81
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Höhe 7.75
  • Restlänge 3.56
  • Länge des Gegensteckerpfostens 7.49
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Länge 35.56
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
1744426-9 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.032
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4.5
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.032
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Hell
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Geknickt
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Befestigungsclip
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierflachstecker
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gehäusematerial Nylon
  • Wire Size .13 – .6
  • Wire Size 26 – 20
  • Höhe 7.6
  • Restlänge 3.2
  • Länge 34.93
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 350
3-641237-7 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Standard
  • Steckverbinderdesign Geschlossenes Ende
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 250
  • Kabelausgangswinkel Rechter Winkel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.03 – 5.08
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Matt
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27 – 1.77
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs des Drahts 2.03 – 5.08
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelungsrampe
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Rot
  • Gehäusematerial Nylon – GF
  • Wire Size .3 – .4
  • Höhe 6.99
  • Isolationsdurchmesser 1.52
  • Länge 20.32
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Behörde/Norm CSA
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 500
  • Kommentar Der Streifen kann zwischen den Rippen verlaufen.
1-1734595-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 50
  • Arbeitsspannung 50
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 3.048
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.05
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Anschlüsse pro Pfosten (max.) 3
  • Art der Leiterplattenmontage Lötstift
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster 1
  • Gehäusefarbe Elfenbein
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Wire Size 28 – 28
  • Breite 5.1
  • Höhe 4.3
  • Länge 17.3
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Band
  • Verpackungsmenge 1000
1734598-7 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 100
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) .8
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.08
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge .067 in
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster 1.25
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 9T GF
  • Breite 3.2
  • Höhe 4.7
  • Restlänge 1.7
  • Länge 10.5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 58
641126-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81 – 8.89
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Kraftschluss
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Gehäuseform Kraftschluss
  • Höhe 7.87
  • Restlänge 3.56
  • Länge des Gegensteckerpfostens 7.49
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Länge 15.24
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
440052-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Anschlussstiftlänge .134 in
  • Art der Leiterplattenmontage Geknickte Zacken
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Nylon 66 GF
  • Wire Size 28 – 22
  • Breite 3.8
  • Höhe 6
  • Restlänge 3.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.45
  • Isolationsdurchmesser 1 – 1.9
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – 1.6
  • Länge 10
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 250
1-1734260-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 11
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 125
  • Arbeitsspannung 125
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Anschlüsse pro Pfosten (max.) 3
  • Art der Leiterplattenmontage Lötstift
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster 1.25
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Wire Size 32 – 26
  • Breite 4.25
  • Höhe 4.75
  • Länge 19.04
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Rolle
  • Verpackungsmenge 1000
  • Durchmesser der Verpackungstrommel 24 mm
1-1734598-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 100
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) .8
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.08
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge .067 in
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster 1.25
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 9T GF
  • Breite 3.2
  • Höhe 4.7
  • Restlänge 1.7
  • Länge 20.5
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 30
1734598-9 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 100
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) .8
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.08
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge .067 in
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster 1.25
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 9T GF
  • Breite 3.2
  • Höhe 4.7
  • Restlänge 1.7
  • Länge 13
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 47
1-1734598-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 100
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) .8
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.08
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge .067 in
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster 1.25
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 9T GF
  • Breite 3.2
  • Höhe 4.7
  • Restlänge 1.7
  • Länge 16.75
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 36
1734261-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 100
  • Arbeitsspannung 100
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.54
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Anschlüsse pro Pfosten (max.) 3
  • Art der Leiterplattenmontage Lötstift
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster 1.25
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Wire Size 28 – 28
  • Breite 4.7
  • Höhe 3.45
  • Länge 10.29
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Rolle
  • Verpackungsmenge 1000
  • Durchmesser der Verpackungstrommel 24 mm
1-292133-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 125
  • Arbeitsspannung 125
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Abgerundet
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Kontaktdesign Rundpfosten
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Polarisierte Verriegelung
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial 66 Nylon
  • Wire Size 28 – 22
  • Breite 5.8
  • Höhe 6.8
  • Restlänge 3.2
  • Länge des Gegensteckerpfostens 4.2
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Länge 25.8
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 200
STM025M6IQ Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 1.02
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Verbindungsausführung Leiterplatte
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Befestigungsschraube mit 1.2 mm x .2"
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Montagebohrung mit Gewinde 1.2
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Hebeschraubenbohrung mit Gewinde (nur Buchsenstecker) .047 Zoll
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Höhe 3.17
  • Restlänge 2.29
  • Länge 12.92
  • Verpackungsmenge 1
STL025PC2DC018N Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Leitungsmaterial Farbcodiertes Fluorpolymer
  • Kontaktmaterial Beryllium-Kupfer
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • Verbindungsausführung Draht
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Komponententyp Unverlierbare 1.0-mm-Nivellierschraube
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montage-/Steckkomponenten Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Erweiterte Führungen für die Oberflächenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Nivellierschraube
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster .64
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Länge 457.2
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
1735446-7 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.03
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Hell
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge .134 in
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungslötenden
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelung
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Wire Size 30 – 30
  • Breite 4.7
  • Höhe 6.07
  • Restlänge 3.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.35
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – 1.6
  • Länge 16
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 300
3-644540-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Profil Standard
  • Steckverbinderdesign Durchführung
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 250
  • Kabelausgangswinkel Rechter Winkel
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.03 – 5.08
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.03 – 5.08
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Matt
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts .762
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs des Drahts 2.03 – 5.08
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verriegelungsrampe
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Rot
  • Gehäusematerial Nylon
  • Wire Size .3 – .4
  • Höhe 7.75
  • Isolationsdurchmesser 1.52
  • Länge 15.24
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Behörde/Norm CSA
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR7189
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 500
  • Kommentar Der Streifen kann zwischen den Rippen verlaufen.
1-1775470-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Nickel
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Anschlussstiftlänge .079 in
  • Art der Leiterplattenmontage Lötstift
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 9T GF
  • Wire Size .05
  • Wire Size 30 – 30
  • Breite 5.4
  • Höhe 6.15
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.5
  • Länge 27.4
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Rolle
  • Verpackungsmenge 500
1734595-9 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 50
  • Arbeitsspannung 50
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 3.048
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.05
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Anschlüsse pro Pfosten (max.) 3
  • Anschlussstiftlänge .028 in
  • Art der Leiterplattenmontage Lötstift
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Raster 1
  • Gehäusefarbe Elfenbein
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Wire Size 28 – 28
  • Breite 5.1
  • Höhe 4.3
  • Länge 11.3
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Band
  • Verpackungsmenge 1000
1734829-6 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Arbeitsspannung 125
  • Arbeitsspannung 125
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) .8
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge .091 in
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 1.25
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial PA 9T GF
  • Wire Size 32 – 26
  • Breite 4.7
  • Höhe 3.2
  • Restlänge 2.3
  • Länge 9.25
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 85
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 66