RQ73C2A121KBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 121K 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A121KBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 121K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A158RBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 158R 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A158RBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 158
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A36K5BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 36K5 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A36K5BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 36.5K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A63K4BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 63K4 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A63K4BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 63.4K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A649RBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 649R 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A649RBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 649
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A845RBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 845R 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A845RBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 845
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2B169KBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 1206 169K 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2B169KBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 169K
  • Nennleistung .4
  • Nennspannung 200
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2B210RBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 1206 210R 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2B210RBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 210
  • Nennleistung .4
  • Nennspannung 200
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A274RBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 274R 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A274RBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 274
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A442RBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 442R 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A442RBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 442
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C1E15K8BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0402 15K8 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C1E15K8BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 15.8K
  • Nennleistung .0625
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A10K2BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 10K2 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A10K2BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 10.2K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A10K5BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 10K5 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A10K5BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 10.5K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A14RBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 14R 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A14RBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 14
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A1K15BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 1K15 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A1K15BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1.15K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A1K62BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 1K62 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A1K62BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1.62K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A29K4BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 29K4 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A29K4BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 29.4K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A301KBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 301K 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A301KBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 301K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A340KBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 340K 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A340KBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 340K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2B17R8BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 1206 17R8 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2B17R8BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 17.8
  • Nennleistung .4
  • Nennspannung 200
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware