CAT-C73765-M1E Standard-Rundsteckverbinder  1
IEC 61076-2-101
  • Montageart Elektrischer Steckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Gehäusegröße 20
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Außengehäusetyp Kunststoff
  • Vorverdrahtet Nein
  • Zubehörfarbe Schwarz
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 8
  • Vorbestückt Ja
  • Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
  • Kodierung A
  • Arbeitsspannung 30
  • Arbeitsspannung 30
  • Außengehäusematerial PBT
  • Isoliermaterial Polyamide 66 GF25
  • O-Ring-Material Silikon
  • Umweltschutz IP67
  • Material der Umfangsdichtung Silikon
  • Umweltschutztyp Elastomergedichtet
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontakttyp Stift
  • Polarisierungscode A
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Flansch Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Gegensteckführung Mit
  • Wire Size 18 – 24
  • Wire Size .82 – .2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • IP-Staubschutzklasse 6
  • IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Haltbarkeitsklassifizierung 100
  • Verpackungsmenge 1
  • Kundendienst möglich Ja
CAT-C73765-M1H Standard-Rundsteckverbinder  1
IEC 61076-2-101
  • Montageart Elektrischer Steckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Schalttafel
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Gehäusegröße 18
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Außengehäusetyp Metall
  • Zubehörfarbe Schwarz
  • Anzahl von Positionen 5
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 5
  • Vorbestückt Ja
  • Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
  • Kodierung A
  • Kodierung und Polarisierte Positionen A
  • Arbeitsspannung 60
  • Arbeitsspannung 60
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
  • Außengehäusematerial Kupferlegierung
  • Isoliermaterial Polyamide 66 GF25
  • O-Ring-Material Silikon
  • Umweltschutz IP67
  • Material der Umfangsdichtung Silikon
  • Umweltschutztyp Elastomergedichtet
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Umkehrgeschlecht Umgekehrt
  • Kontakttyp Stecker
  • Polarisierungscode A
  • Flansch Ohne
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 1
  • Kundendienst möglich Nein
CAT-C73765-M1G Standard-Rundsteckverbinder  1
IEC 61076-2-101
  • Montageart Elektrischer Steckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Schalttafel
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Gehäusegröße 18
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Außengehäusetyp Metall
  • Zubehörfarbe Schwarz
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 4
  • Vorbestückt Ja
  • Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
  • Kodierung B
  • Kodierung und Polarisierte Positionen B
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
  • Außengehäusematerial Kupferlegierung
  • Isoliermaterial Polyamide 66 GF25
  • O-Ring-Material Silikon
  • Umweltschutz IP67
  • Material der Umfangsdichtung Silikon
  • Umweltschutztyp Elastomergedichtet
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Umkehrgeschlecht Umgekehrt
  • Kontakttyp Buchse
  • Polarisierungscode B
  • Flansch Ohne
  • Wire Size 18 – 24
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 1
  • Kundendienst möglich Nein
CAT-C73765-M1 Standard-Rundsteckverbinder  1
IEC 61076-2-104
  • Montageart Elektrischer Steckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Gehäusegröße 12
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Außengehäusetyp Kunststoff
  • Vorverdrahtet Nein
  • Zubehörfarbe Schwarz
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 4
  • Vorbestückt Ja
  • Ab Werk installiertes Endgehäuse Mit
  • Kodierung A
  • Arbeitsspannung 30
  • Arbeitsspannung 30
  • Außengehäusematerial PBT
  • Isoliermaterial Polyamide 66 GF25
  • O-Ring-Material Silikon
  • Umweltschutz IP67
  • Material der Umfangsdichtung Silikon
  • Umweltschutztyp Elastomergedichtet
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontakttyp Aufnehmender Kontakt
  • Polarisierungscode A
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Flansch Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Gegensteckführung Mit
  • Wire Size 24 – 26
  • Wire Size .25 – .14
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • IP-Staubschutzklasse 6
  • IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Haltbarkeitsklassifizierung 100
  • Kundendienst möglich Ja
CAT-H3399-H648 Rechteckige Kontakteinsätze  1
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Einsatz
  • Anzahl von Positionen 2
  • Netzstromkreisspannung 1000
  • Nennstrom 70
  • Netzstromkreisstrom 70
  • Einsatzausführung Stift
  • Farbe Grau
  • Kontakttyp Crimpkontakt
  • Polkonfiguration 2
  • Kontaktnennstrom (max.) 70
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Verpackungsmenge 12
  • Verpackungsmethode Kasten
CAT-C73765-M1A Standard-Rundsteckverbinder  1
IEC 61076-2-104
  • Montageart Elektrischer Steckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Gehäusegröße 12.6
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Außengehäusetyp Metall
  • Vorverdrahtet Nein
  • Zubehörfarbe Schwarz
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 3
  • Vorbestückt Ja
  • Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
  • Kodierung A
  • Kodierung und Polarisierte Positionen A
  • Arbeitsspannung 60
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
  • Außengehäusematerial Kupferlegierung
  • Isoliermaterial Polyamid 67 GF30
  • O-Ring-Material Silikon
  • Umweltschutz IP67
  • Material der Umfangsdichtung Silikon
  • Umweltschutztyp Abgedichtet
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontakttyp Stecker
  • Polarisierungscode A
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Flansch Ohne
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • IP-Staubschutzklasse 6
  • IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 1
CAT-C73765-M1C Standard-Rundsteckverbinder  1
IEC 61076-2-104
  • Montageart Elektrischer Steckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Gehäusegröße 12.6
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Außengehäusetyp Metall
  • Vorverdrahtet Nein
  • Zubehörfarbe Schwarz
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 3
  • Vorbestückt Ja
  • Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
  • Kodierung A
  • Kodierung und Polarisierte Positionen A
  • Arbeitsspannung 60
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
  • Außengehäusematerial Kupferlegierung
  • Isoliermaterial Polyamid 67 GF30
  • O-Ring-Material Silikon
  • Umweltschutz IP67
  • Material der Umfangsdichtung Silikon
  • Umweltschutztyp Abgedichtet
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontakttyp Stecker
  • Polarisierungscode A
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Flansch Ohne
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • IP-Staubschutzklasse 6
  • IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 1
CAT-C73765-M1B Standard-Rundsteckverbinder  1
IEC 61076-2-104
  • Montageart Elektrischer Steckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Gehäusegröße 12.6
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Außengehäusetyp Metall
  • Vorverdrahtet Nein
  • Zubehörfarbe Schwarz
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 3
  • Vorbestückt Ja
  • Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
  • Kodierung A
  • Kodierung und Polarisierte Positionen A
  • Arbeitsspannung 60
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
  • Außengehäusematerial Kupferlegierung
  • Isoliermaterial Polyamid 67 GF30
  • O-Ring-Material Silikon
  • Umweltschutz IP67
  • Material der Umfangsdichtung Silikon
  • Umweltschutztyp Abgedichtet
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontakttyp Stecker
  • Polarisierungscode A
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Flansch Ohne
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • IP-Staubschutzklasse 6
  • IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 1
CAT-C73765-M1F Standard-Rundsteckverbinder  1
  • Montageart Elektrischer Steckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Schalttafel
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Gehäusegröße 18
  • Abgeschirmt Nein
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Außengehäusetyp Metall
  • Zubehörfarbe Schwarz
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 12
  • Vorbestückt Ja
  • Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
  • Kodierung A
  • Kodierung und Polarisierte Positionen A
  • Arbeitsspannung 30
  • Arbeitsspannung 30
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
  • Außengehäusematerial Kupferlegierung
  • Isoliermaterial Polyamide 66 GF25
  • O-Ring-Material Silikon
  • Umweltschutz IP67
  • Material der Umfangsdichtung Silikon
  • Umweltschutztyp Elastomergedichtet
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Umkehrgeschlecht Umgekehrt
  • Kontakttyp Stecker
  • Polarisierungscode A
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 1
T4113012081-000 Standard-Rundsteckverbinder  1
IEC 61076-2-101
  • Montageart Elektrischer Steckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Gehäusegröße 20
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Außengehäusetyp Metall
  • Vorverdrahtet Nein
  • Zubehörfarbe Schwarz
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 8
  • Vorbestückt Ja
  • Ab Werk installiertes Endgehäuse Mit
  • Kodierung A
  • Kodierung und Polarisierte Positionen A
  • Arbeitsspannung 30
  • Arbeitsspannung 30
  • Spannung 60
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
  • Außengehäusematerial Kupferlegierung
  • Isoliermaterial Polyamide 66 GF25
  • O-Ring-Material Silikon
  • Umweltschutz IP67
  • Material der Umfangsdichtung Silikon
  • Umweltschutztyp Elastomergedichtet
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Umkehrgeschlecht Standard
  • Kontakttyp Stift
  • Polarisierungscode A
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Flansch Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Gegensteckführung Mit
  • Wire Size 18 – 24
  • Wire Size .82 – .2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • IP-Staubschutzklasse 6
  • IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Haltbarkeitsklassifizierung 100
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Kundendienst möglich Ja
  • Ausgelassene Positionen Keine
1-1546405-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Modulare Steckverbinderausführung Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Verdrahtungsmuster RJ45
  • Profil des Steckverbinders Niedrig
  • Dichtungsmaterial Viton Kautschuk
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 1-14 UN-2A
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kupplungsmutterbasismaterial Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
T1240160140-000 Hauben für rechteckige Steckverbinder  1
  • Zubehörtyp Haube
  • Abdichtbar Ja
  • Produktgröße 6
  • Eingangsausführung Oberseite und Seite
  • Material Aluminiumguss
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M40
  • Verriegelungsvorrichtungstyp Verriegelungsklammer
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
T1240100121-000 Hauben für rechteckige Steckverbinder  1
  • Zubehörtyp Haube
  • Abdichtbar Ja
  • Produktgröße 4
  • Eingangsausführung Oberseite und Seite
  • Material Aluminiumguss
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung PG21
  • Verriegelungsvorrichtungstyp Verriegelungsklammer
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1-1546406-1 Modular Jack & Plug Kappen und Abdeckungen
IEC 61076-3-106
  • Typ des Zubehörs für Modular Jack & Plugs Verschlusskappe
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Zubehör
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Verschlusskappentyp Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Zubehör
  • Kappenfarbe Schwarz
  • Kappenmaterial Delrin
  • Abdeckungsfarbe Schwarz
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Steckverbinderform Rund
  • Geschirmt Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Schleifenlänge 92.2
  • Schleife Mit
1393738-4 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 4
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Ohne
  • Schienenklinke Ohne
  • Produkttyp Steckerendgehäuse/Kabelklemme
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 37.5
  • Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Hell
  • Farbe Grau
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel über Kupfer
  • Material der Zugentlastungsklemme Thermoplast mit Abschirmungsplatten
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 14702
  • Kabelisolationsdurchmesser 5 – 11
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 15
  • Kommentar Geriffelte Schrauben, Kabeltülle (Durchführungsdichtung) und Kontaktröhre müssen separat bestellt werden.
1546413-3 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 61076-3-106
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Modulare Steckverbinderausführung Buchse
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Dichtungsmaterial Viton Kautschuk
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold über Nickel
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 1-14
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gehäusematerial Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • Steckverbinderform Rund
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 80
  • Geschirmt Ja
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Kupplungsmutterbasismaterial Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • Kommentar RJ45-Querwand-Durchführung mit rückseitiger RJ45-Klinke
1534811-1 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Kabelklemme
  • Gehäusegröße 4
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Ohne
  • Schienenklinke Ohne
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zugentlastungsklemmentyp Einzelner oder doppelter Kabeleingang
  • Kabelausgangswinkel 45
  • Beschichtungsmaterial der Zugentlastungsklemme Zink
  • Material der Abschirmbeschichtung Keine
  • Material der Zugentlastungsklemme Stahl
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 14702
  • Kabelisolationsdurchmesser 4.8 – 11
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 10
1546907-1 RJ45-Rundsteckverbinder
IEC 60603-7-5
  • Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
  • Modulare Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drahttp Massiv
  • Steckverbinder- und Komponententyp Steckverbinder
  • Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Leistungskategorie Cat 5e
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
T1220160132-000 Hauben für rechteckige Steckverbinder  1
  • Zubehörtyp Haube
  • Abdichtbar Ja
  • Produktgröße 6
  • Eingangsausführung Oberseite und Seite
  • Material Aluminiumguss
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M32
  • Verriegelungsvorrichtungstyp Verriegelungsklammer
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
T1320240121-000 Hauben für rechteckige Steckverbinder  1
  • Zubehörtyp Haube
  • Abdichtbar Ja
  • Produktgröße 8
  • Eingangsausführung Oberseite und Seite
  • Material Aluminiumguss
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung PG21
  • Verriegelungsvorrichtungstyp Verriegelungsklammer
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale