583861-7 Wire-to-Board Connector Assemblies & Housings
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl der Doppelpositionen 10
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Panelmontagevorrichtung Montagegriffe
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 400