CAT-SIGH262 Stiftwannen für Kraftfahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 2
  • Anzahl von Positionen 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal
  • Zeilenanzahl 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Nennspannung (max.) 12
  • Primäre Produktfarbe Andere
  • Steckverbindercode 1
  • Flachkontaktbreite .06
  • Flachkontaktdicke .4
  • Passender Stiftdurchmesser .89
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold (Au)
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.2
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Befestigungsschraube
  • Montagebohrungen Ohne
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 1.8
  • Länge des Produkts 9.1
  • Breite des Produkts 4
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8
  • Profilhöhe von Leiterplatte 20.2
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Schutzgrad IP2B
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-HPCH5372 Stiftwannen für Kraftfahrzeuge  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Stiftwannen für Kraftfahrzeuge
  1. STIFTWANNE MIT HOHER STIFTZAHL CAT-HPCH5372
active
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 29
  • Anzahl von Positionen 40
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal
  • Zeilenanzahl 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Operating Voltage 12
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 12
  • Primäre Produktfarbe Blau
  • Steckverbindercode Z
  • Flachkontaktbreite .5
  • Flachkontaktdicke .4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold (Au)
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
  • Montagebohrungen Ohne
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 1.5
  • Länge des Produkts 15.8
  • Breite des Produkts 13.4
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .5 – 2
  • Profilhöhe von Leiterplatte 27.6
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Schutzgrad IP54K
  • Verpackungsmenge 3
  • Verpackungs-Typ Kasten
CAT-PFSMTH9264 Stiftwannen für Kraftfahrzeuge  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Stiftwannen für Kraftfahrzeuge
  1. EINPRESS- UND SMT-STIFTWANNE CAT-PFSMTH9264
active
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 2
  • Anzahl von Positionen 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal
  • Zeilenanzahl 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Operating Voltage 12
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 12
  • Primäre Produktfarbe Gelb
  • Steckverbindercode 1
  • Flachkontaktbreite .63
  • Flachkontaktdicke .6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Silber (Ag)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
  • Montagebohrungen Ohne
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 2.2
  • Länge des Produkts 16.2
  • Breite des Produkts 8.4
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – .8
  • Profilhöhe von Leiterplatte 20
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungs-Typ Rohr
1326141-1 Gehäuse für Kraftfahrzeuge
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Gehäuse für Kraftfahrzeuge
  1. 32WAY LAC RECEPTACLE CARRIER H 1326141-1
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anzahl von Positionen 32
  • Zeilenanzahl 2
  • Gehäusematerial Andere
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Zugentlastung Nein
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 2.54
  • Row-to-Row Spacing 5.9
  • Höhe des Produkts 20.4
  • Länge des Produkts 41.5
  • Breite des Produkts 7.9
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 50
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
1326140-1 Gehäuse für Kraftfahrzeuge  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Gehäuse für Kraftfahrzeuge
  1. 32WAY LAC SHIELD ASSEMBLY 70 D 1326140-1
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anzahl von Positionen 32
  • Zeilenanzahl 2
  • Gehäusematerial Andere
  • Kabelausgangswinkel Andere
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Zugentlastung Nein
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 2.54
  • Höhe des Produkts 56.8
  • Länge des Produkts 22
  • Breite des Produkts 22
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 300
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
1326362-1 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 26WAY LAC "COMMON" SHIELD ASMB 1326362-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abschirmungsmontage
  • Anzahl von Positionen 26
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode A-E
  • Kabelausgangswinkel 70°
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial Nylon GF
  • Zugentlastung Ohne
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1612288-1 Weiteres Zubehör für Automobilsteckverbinder
  • Automobil-Steckverbinder – Zubehörtyp Andere
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Primärproduktmaterial PBT GF
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 50
  • Wartbar Ja
1326042-1 Gehäuse für Kraftfahrzeuge
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Gehäuse für Kraftfahrzeuge
  1. LAC CARRIER, 26 POS, 0.64MM, A KEY 1326042-1
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anzahl von Positionen 26
  • Zeilenanzahl 2
  • Gehäusematerial Andere
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .64
  • Zugentlastung Nein
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 2.54
  • Row-to-Row Spacing 5.9
  • Höhe des Produkts 20.4
  • Länge des Produkts 33.7
  • Breite des Produkts 7.9
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Behörde/Norm USCAR-2
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 50
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
1438454-1 Gehäuse für Kraftfahrzeuge
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Gehäuse für Kraftfahrzeuge
  1. 0.64MM,3 POSN SEALED PLUG ASSY 1438454-1
active
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Gehäusematerial Andere
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .64
  • Zugentlastung Nein
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 2.54
  • Höhe des Produkts 15.85
  • Breite des Produkts 15.85
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Behörde/Norm SAE/USCAR-2 8/97
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 25
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
1326132-1 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 18WAY LAC SHIELD ASSEMBLY 70 D 1326132-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abschirmungsmontage
  • Anzahl von Positionen 18
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode C-F
  • Kabelausgangswinkel 70°
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial Nylon GF
  • Zugentlastung Mit
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
638392-1 Gehäuse für Kraftfahrzeuge
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Gehäuse für Kraftfahrzeuge
  1. .64MM PLUG ASSY,KEY A,W/O CPA 638392-1
active
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 2
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .64
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Zugentlastung Nein
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 2.54
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Höhe des Produkts 24.96
  • Länge des Produkts 13
  • Breite des Produkts 20.3
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Behörde/Norm SAE/USCAR-2
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 25
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
1326133-1 Gehäuse für Kraftfahrzeuge
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Gehäuse für Kraftfahrzeuge
  1. RECEPTACLE HOUSING, 18 POSITIO 1326133-1
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anzahl von Positionen 18
  • Zeilenanzahl 2
  • Gehäusematerial Andere
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Zugentlastung Nein
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 2.54
  • Row-to-Row Spacing 5.9
  • Höhe des Produkts 20.4
  • Länge des Produkts 23.7
  • Breite des Produkts 7.9
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 50
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
1326136-2 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 26WAY LAC "SINGLE GEAR" ASMBLY 1326136-2
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abschirmungsmontage
  • Anzahl von Positionen 26
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode B-E
  • Kabelausgangswinkel 70°
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Primärproduktmaterial Nylon GF
  • Zugentlastung Mit
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
638393-1 Gehäuse für Kraftfahrzeuge
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Gehäuse für Kraftfahrzeuge
  1. 10P PLUG ASSY A KEY W/O CPA 638393-1
active
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 2
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .64
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Zugentlastung Nein
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 2.54
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Höhe des Produkts 24.96
  • Länge des Produkts 15.5
  • Breite des Produkts 20.3
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Behörde/Norm SAE/USCAR-2
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 25
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
1488220-1 Kontakte für Kraftfahrzeuge
PRODUCT
  1. Kontakte & Kabelverbinder
  2. Kontakte für Kraftfahrzeuge
  1. MALE TERM. 18-20AWG, SN, RE-RE 1488220-1
active
  • Abdichtbar Nein
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 7.7
  • Klemmen- und Spleißart Tab
  • Flachkontaktbreite .8
  • Flachkontaktdicke .64
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Schnittstellenlegierung Zinn (Sn)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Verbindungsmethode Wire
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .5 – .8
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Drahtgrössen Suche 18
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.2 – 1.9
  • Betriebstemperatur (max) 80
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Verpackungsmenge 7000
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
1438426-3 Gehäuse für Kraftfahrzeuge
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Gehäuse für Kraftfahrzeuge
  1. 0.64MM, 2POSN SEALED PLUG, GRA 1438426-3
active
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Gehäusematerial Andere
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Flachkontaktbreite .64
  • Zugentlastung Nein
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 2.54
  • Höhe des Produkts 35.3
  • Länge des Produkts 20.61
  • Breite des Produkts 16.45
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Behörde/Norm SAE/USCAR-2
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 25
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
638551-3 Kontakte für Kraftfahrzeuge
PRODUCT
  1. Kontakte & Kabelverbinder
  2. Kontakte für Kraftfahrzeuge
  1. CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,18-20 638551-3
active
  • Abdichtbar Nein
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 7.7
  • Klemmen- und Spleißart Receptacle
  • Flachkontaktbreite .64
  • Flachkontaktdicke .64
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Schnittstellenlegierung Zinn (Sn)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Verbindungsmethode Wire
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .5 – .8
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Drahtgrössen Suche 18
  • Durchmesser der Drahtisolation .5 – .75
  • Betriebstemperatur (max) 80
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Verpackungsmenge 7000
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
1326028-3 Kontakte für Kraftfahrzeuge
PRODUCT
  1. Kontakte & Kabelverbinder
  2. Kontakte für Kraftfahrzeuge
  1. 0.64MM FEMALE CONTACT,AU,18-20 1326028-3
active
  • Abdichtbar Nein
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 7.7
  • Klemmen- und Spleißart Receptacle
  • Flachkontaktbreite .8
  • Flachkontaktdicke .64
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Schnittstellenlegierung Gold (Au)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Gold (Au)
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Verbindungsmethode Wire
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .52 – .82
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Drahtgrössen Suche 18
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.4 – 2.13
  • Betriebstemperatur (max) 80
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Verpackungsmenge 7000
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
1326028-5 Kontakte für Kraftfahrzeuge
PRODUCT
  1. Kontakte & Kabelverbinder
  2. Kontakte für Kraftfahrzeuge
  1. .64MM FEM CONT,AU,18-20,FORMED 1326028-5
active
  • Abdichtbar Nein
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 7.7
  • Klemmen- und Spleißart Receptacle
  • Flachkontaktbreite .8
  • Flachkontaktdicke .64
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Schnittstellenlegierung Gold (Au)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Gold (Au)
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Verbindungsmethode Wire
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .5 – .8
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Drahtgrössen Suche 18
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.4 – 2.13
  • Betriebstemperatur (max) 80
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Verpackungsmenge 7000
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
638551-1 Kontakte für Kraftfahrzeuge
PRODUCT
  1. Kontakte & Kabelverbinder
  2. Kontakte für Kraftfahrzeuge
  1. CONTACT,FEMALE,0.64MM,SN,18-20 638551-1
active
  • Abdichtbar Nein
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 7.7
  • Klemmen- und Spleißart Receptacle
  • Flachkontaktbreite .64
  • Flachkontaktdicke .64
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Schnittstellenlegierung Zinn (Sn)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontakte für Kraftfahrzeuge – Verbindungsmethode Wire
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .5 – .8
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Drahtgrössen Suche 18
  • Durchmesser der Drahtisolation .5 – .75
  • Betriebstemperatur (max) 80
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Verpackungsmenge 7000
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)